Максимальная гибкость при проектировании систем
Преобразователь VLT® DriveMotor FCP 106 можно подключить к выбранному асинхронному двигателю или двигателю с постоянными магнитами — такая возможность обеспечивает максимальную гибкость в выборе двигателя, проектировании систем и обеспечении энергоэффективности.
Монтаж несложен благодаря встроенной системе охлаждения и индивидуально регулируемой крепежной пластине двигателя. Также VLT® DriveMotor FCP 106 можно установить в непосредственной близости от двигателя с помощью пластины для крепления на стене.
Отсутствие необходимости в шкафах управления и длинных кабелях к двигателю сокращает затраты вне зависимости от конструкции вашей системы.
Имеет встроенные функции для применения преобразователя с насосами, вентиляторами и конвейерами, упрощающие интеграцию и ввод в эксплуатацию и обеспечивающие бесперебойную и эффективную работу этих систем.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 380–480 В ... 0,55–7,5 кВт
Особенности и преимущества
За счет встроенного дросселя постоянного тока, снижающего показатель общего гармонического искажения тока (THDi) до значений, не превышающих 46 %, достигается увеличение срока службы частотного преобразователя и минимизация гармонической нагрузки на сеть
Гибкие возможности связи благодаря интегрированным устройствам, работающим по протоколам FC, Modbus и BACnet, или дополнительному протоколу Profibus
Преобразователь частоты надежно функционирует во влажной, загрязненной или коррозионно-активной окружающей среде благодаря корпусу для наружной установки IP66/Type 4X Outdoor и защите печатных плат
Наличие режима ожидания позволяет экономить энергию и продлить срок службы частотного преобразователя
Благодаря высокой перегрузочной способности возможно применение в системах с высоким пусковым крутящим моментом
Модуль памяти VLT® Memory Module MCM 101 позволяет устанавливать заводские настройки для ОЕМ-клиентов, быстро обновлять прошивку и легко вводить в эксплуатацию
Внешние устройства управления и мониторинга не требуются, что сокращает затраты на установку и обслуживание
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Русский | Несколько | 28 май, 2019 | 1.8 MB | |
Design guide - AJ | VLT® DriveMotor FCP 106 & FCM 106 | Русский | Несколько | 30 июн, 2016 | 8.1 MB | |
Programming guide - AU | VLT® DriveMotor FCP 106 & FCM 106 | Русский | Несколько | 09 апр, 2018 | 4.2 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106 | Русский | Несколько | 22 дек, 2015 | 7.3 MB |
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLT MCT 10 Support File | VLT® DriveMotor FCP 106 Support File | 08 янв, 2019 | 5.40 | RL | 223.7 KB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VLT® FCP 106/FCM 106 PROFIBUS GSD | 08 мар, 2017 | RL | 4.6 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VLT® Library for B&R Automation | 17 дек, 2019 | 1.00 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for TIA Portal | 17 дек, 2019 | 1.12 | RL | 11.9 MB | ZIP | |
PLC LIBRARIES | VLT® Library for Unity Pro | 17 дек, 2019 | 1.00 | RL | 9.7 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 21 дек, 2020 | 5.20 | RL | 891.7 MB | ZIP | |
Software Tools | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 17 окт, 2017 | 2.0.4 | RL | 25.2 MB | ZIP |