VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения
  • Программное обеспечение
  • Трехмерные модели и чертежи
  • Видео

Универсальность, надежность и неизменное превосходство

Разработанные с расчетом на долгие годы службы, эти надежные преобразователи частоты эффективно и стабильно работают даже в самых требовательных ситуациях применения и самых сложных условиях окружающей среды.

В преобразователе VLT® AutomationDrive в полной мере реализованы все новые возможности современных цифровых технологий, благодаря чему он полностью соответствует требованиям областей целевого применения и помогает вам оптимизировать рабочие процессы.

Благодаря прогрессивной конструкции системы охлаждения и уникальной схеме охлаждения через обратный канал преобразователи частоты VLT® AutomationDrive являются одними из самых компактных и экономически эффективных преобразователей на рынке. А новые интеллектуальные функции технического обслуживания и ряд услуг DrivePro® проактивно повышают производительность, улучшают эксплуатационные характеристики, увеличивают время бесперебойной работы.

Напряжения питания и диапазоны мощности

  • 3 x 200–240 В ... 0,25–37 кВт
  • 3 x 380–500 В ... 0,37 кВт – 1,1 МВт
  • 3 x 525–600 В ... 0,75–75 кВт
  • 3 x 525–690 В ... 1,1 кВт – 1,4 МВт

Преобразователи частоты с низкими гармониками

  • 3 x 380–480 В ... 132–450 кВт

12-импульсный преобразователь частоты

  • 3 x 380–500 В ... 250 кВт – 1 МВт
  • 3 x 525–690 В ... 250 кВт – 1,4 МВт

Особенности и преимущества

Широкий диапазон рабочих температур от -25 до +50 °C гарантирует надежность работы в экстремальных условиях

Гибкая модульная конструкция обеспечивает исключительно разнообразные возможности управления двигателем

Новая панель VLT® Wireless Communication Panel LCP 103 обеспечивает беспроводную связь с MyDrive® Connect, что упрощает ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, мониторинг и обслуживание

Схема охлаждения через обратный канал позволяет сократить затраты, энергопотребление и габариты системы охлаждения

Защищенное исполнение уменьшает негативное воздействие потенциальных вибраций

Благодаря интеллектуальному логическому управлению уменьшается необходимость использования функций ПЛК

За счет высокой устойчивости привода к износу достигается низкая стоимость владения

Срок службы электронных компонентов увеличивается благодаря использованию для корпусов размера D, E и F обратного канала охлаждения

Удобство ввода в эксплуатацию и модернизации за счет использования технологии подключаемых модулей

Возможность высокоточного позиционирования и синхронизации за счет наличия встроенных контроллеров перемещения во всей линейке продукции

Такие функции, как интеллектуальное управление теплоотводом, безопасный останов и функция Safe Torque Off, обеспечивают безопасность и экономичность эксплуатации частотного преобразователя

Программа управления движением VLT® Motion Control Tool MCT 10 благодаря учету особенностей среды применения помогает эффективно и быстро ввести в эксплуатацию

Встроенный контроллер перемещения

Высокоточное позиционирование и синхронизация уменьшают затраты и сложность системы

В любой отрасли промышленности и в самых разных сферах применения для получения оптимальных результатов требуется точное позиционирование и синхронизация. Например, это следующие сферы применения:

  • поворотные столы 
  • упаковочные машины
  • этикетировочные машины 
  • конвейеры 
  • экструдеры
  • паллетизаторы

До настоящего времени операции позиционирования и синхронизации выполнялись с помощью сервоприводов. Однако сервооборудование дорого стоит; его трудно ввести в эксплуатацию и требуется прокладка дополнительных кабелей. А поскольку сервоприводы не работают с системами управления с разомкнутым контуром, высока частота отказов. Во многих областях применения высокие динамические характеристики, обеспечиваемые сервоприводом, просто не требуются. Альтернативой стало использование преобразователя частоты переменного тока. Но до настоящего времени для этого требовался дополнительный внутренний или внешний модуль или энкодер на двигателе.

Компания Danfoss Drives разработала инновационную альтернативу сервоуправлению. Встроенный контроллер перемещения (IMC) — это функция, позволяющая преобразователю частоты переменного тока выполнять операции высокоточного позиционирования и синхронизации без каких-либо дополнительных модулей и оборудования. Теперь настроить IMC можно в программном обеспечении преобразователя частоты VLT® AutomationDrive FC 302.

IMC обеспечивает множество преимуществ. Этот контроллер работает со всеми традиционными технологиями двигателей с управлением с разомкнутым контуром или замкнутым контуром и обеспечивает движение в исходное положение без датчика с обнаружением крутящего момента. Преобразователи частоты настраиваются для разных применений с помощью простых параметров. Это означает, что знание сервотехнологии или языков программирования не требуется. Поскольку энкодер или дополнительные кабели не нужны, можно сократить время и расходы на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию.

Прочитать и загрузить iPaper

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла

Применения

Конвейеры, устройства позиционирования и синхронизации, краны, смесители, центрифуги, оборудование для паллетирования и упаковки.

  • Преобразователи частоты в пищевой промышленности и производстве напитков
    Регулирование частоты вращения вала компрессора обеспечивает поддержание постоянного давления, а также снижает потребление энергии, особенно при работе с частичной нагрузкой.
  • Преобразователи частоты в установках для намотки и размотки
    Преобразователи частоты в установках для намотки и размотки
    Использование преобразователей частоты с целью регулирования скорости устройств для намотки и размотки позволяет снизить энергопотребление, повысить производительность, обеспечить плавное изменение скорости и высокую надежность.
  • Преобразователи частоты для вентиляторов в пищевой промышленности и производстве напитков
    Управление скоростью вентилятора позволяет снизить затраты за счет снижения энергопотребления и повысить уровень комфорта вследствие исключения частот, вызывающих шум.
  • Преобразователи частоты для конвейеров в пищевой промышленности и производстве напитков
    Обеспечьте максимальное время безотказной работы, минимальную стоимость владения и соблюдение самых строгих санитарно-гигиенических требований благодаря точному регулированию скорости конвейера. Сертифицировано IPA.
  • Преобразователи частоты для подъемников и эскалаторов
    Преобразователи частоты для лифтов и эскалаторов в жилых зданиях
    Преобразователи частоты улучшают рабочие характеристики лифтов и эскалаторов, обеспечивая надежную работу и высокую энергоэффективность в сочетании с исключительно плавным ходом.
  • Преобразователи частоты для насосов в горнорудной и нефтегазовой промышленности
    Преобразователи частоты для насосов в горнодобывающей промышленности
    Уменьшите тепловую нагрузку на подстанцию и сократите инфраструктуру кондиционирования воздуха за счет управления насосом с воздушным охлаждением с помощью преобразователей Danfoss.

Программное обеспечение

Программное обеспечение
Тип Название Язык Обновлено Версия Состояние Загрузить Тип файла

Трехмерные модели и чертежи

Трехмерные модели и чертежи
Тип Название Язык Обновлено Загрузить Тип файла
EPLAN-files - EP 130B1117 01 мар, 2019 1.9 MB ZIP

Видео