Универсальный и надежный преобразователь частоты для общей автоматизации
Преобразователь частоты VLT® AutomationDrive FC 360 – это надежное, энергоэффективное и удобное решение с идеальным соотношением «цена/производительность».
Предназначенный для работы в агрессивных средах привод обеспечивает надежную работу в таких отраслях, как текстильная промышленность, производство пластика и резины, металлургия, погрузка материалов, пищевая промышленность, а также производство строительных материалов.
Привод обеспечивает точное и эффективное управление двигателями в широком спектре промышленных применений, таких как экструдеры, лентопротяжные механизмы, конвейеры, волочильные станы, кольцепрядильные машины, текстуризаторы, насосы и вентиляторы.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 380–480 В ... 0,37–75 кВт
Особенности и преимущества
Функция возврата кинетической энергии - управляемое замедление работы оборудования при нарушении энергоснабжения снижает расходы и уменьшает риск поломки
Все печатные платы, с размещенными на них элементами, покрываются защитным компаундом, что позволяет защитить привод от агрессивной окружающей среды и повысить срок службы преобразователя частоты
Встроенный тормозной транзистор позволяет экономить свободное место в шкафу управления и снижать расходы (нет необходимости покупать внешний тормозной прерыватель)
Преобразователь частоты спроектирован так, что принудительная вентиляция не воздействует непосредственно на электронные компоненты, что исключает возможность их загрязнения
Радиопомехи от кабеля двигателя ограничиваются встроенным фильтром ЭМС класса С3
Встроенный дроссель на звене постоянного тока обеспечивает низкую гармоническую нагрузку на сеть и увеличивает срок службы преобразователя частоты
Встроенная функция «Автоматическая оптимизация энергопотребления» экономит от 5 до 15% электроэнергии
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|
Чертежи
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|