Преобразователи VLT® DriveMotor FCM 106 более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла. Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения.
Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания. Однако компания Danfoss предоставляет полный спектр комплектующих и запчастей для этого преобразователя. При этом двигатель и крепежные пластины для него больше не входят в комплект поставки.
Агрегат следующего поколения — VLT® DriveMotor FCP 106
VLT® DriveMotor FCP 106 производства Danfoss — это автономный преобразователь частоты для монтажа на любом стандартном индукционном двигателе или двигателе с постоянными магнитами. Он обеспечивает эффективное управление двигателями в диапазоне мощности 0,55–7,5 кВт, обладая широким диапазоном стандартных функций привода для насосов и вентиляторов. VLT® DriveMotor FCP 106 полностью совместим с преобразователем FCM 106.
Двигатель и крепежные пластины больше не входят в комплект поставки. Комплектующие и запчасти к двигателю можно заказать у поставщика двигателя. Имейте в виду, что для монтажа двигателя необходима крепежная пластина FCP 106 Motor Adapter Plate или монтажная пластина для крепления на стене FCP 106 Wall Mounting Plate.
Напряжения питания и диапазоны мощности
3 x 380–480 В ... 0,55–7,5 кВт