Преобразователи VACON® NX более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла. Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения.
Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания. Комплектующие, запчасти, услуги ТО и ремонта доступны в ограниченном объеме — при условии наличия материалов. Новые договоры на обслуживание не заключаются. Выполняется обслуживание только по имеющимся договорам.
Агрегаты следующего поколения — VACON® 100 и VACON® 20
Преобразователи частоты VACON® 100 INDUSTRIAL — рабочая лошадка для широкого спектра промышленных применений. Удобные в использовании и надежные блоки управления двигателями повышают надежность и КПД всех типов двигателей переменного тока, в том числе индукционных двигателей, двигателей с постоянными магнитами и синхронных реактивных двигателей.
Напряжения питания и диапазоны мощности
208–240 В ... 0,55–90 кВт
80–500 В ... 1,1–630 кВт
525–690 В ... 5,5–800 кВт
Преобразователь VACON 20 включает полный набор функциональных возможностей, которые выводят управление любыми агрегатами на совершенно новый уровень. Функциональные возможности ПЛК позволяют адаптировать этот преобразователь под любую задачу, в то же время экономя средства пользователя.
Напряжения питания и диапазоны мощности
1 x 105–120 В ... 0,25–1,1 кВт
1 x 208–240 В ... 0,25–2,2 кВт
3 x 208–240 В ... 0,25–11 кВт
3 x 380–480 В ... 0,37–18,5 кВт
3 x 520–600 В ... 0,75–5,5 кВт