Преобразователи серии VACON® CX находятся на этапе «Не обслуживаются» — они достигли конца своего жизненного цикла. Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения. Мы рекомендуем осуществлять замену агрегатов в рамках программы DrivePro® Retrofit в соответствии с моделью управления жизненным циклом Danfoss.
Не обслуживаются: Для преобразователя на этапе «Не обслуживаются» комплектующие, запчасти и услуги не предоставляются. Эксплуатация преобразователя, находящегося на этом этапе, может привести к непредвиденным простоям вследствие износа или отказа. Во избежание этих рисков мы рекомендуем заменить такие агрегаты преобразователями нового поколения, которые позволят вам воспользоваться новейшими техническими наработками в вашей сфере применения.
Агрегаты следующего поколения
Преобразователи частоты VACON® 100 INDUSTRIAL — рабочая лошадка для широкого спектра промышленных применений. Удобные в использовании и надежные блоки управления двигателями повышают надежность и КПД всех типов двигателей переменного тока, в том числе индукционных двигателей, двигателей с постоянными магнитами и синхронных реактивных двигателей.
Когда к функциональной гибкости, прочности, компактности и простоте обслуживания предъявляются самые жесткие требования, обратите внимание на модельный ряд преобразователей частоты VACON® NX. Они прекрасно подходят для любых сфер применения и производятся в диапазоне мощности от 0,55 до 2000 кВт.