Преобразователи VACON® 10 более не выпускаются и находятся на этапе «Ограниченное обслуживание» своего жизненного цикла.  Danfoss предлагает широкий ассортимент низковольтных преобразователей, из которых можно выбрать модель на замену, наиболее подходящую для вашей сферы применения.

Ограниченное обслуживание: Агрегат на этапе ограниченного обслуживания ограничен в числе вариантов обслуживания.  Комплектующие, запчасти, услуги ТО и ремонта доступны в ограниченном объеме — при условии наличия материалов. Новые договоры на обслуживание не заключаются.  Выполняется обслуживание только по имеющимся договорам.

Агрегат следующего поколения — VACON 20

Преобразователь VACON® 20 включает полный набор функциональных возможностей, которые выводят управление любыми агрегатами на совершенно новый уровень. Компактный размер и широкий диапазон мощностей — ключевые, но не единственные преимущества VACON® 20. Набор функциональный возможностей ПЛК — один из самых гибких на рынке — позволяет адаптировать этот преобразователь под любую задачу, в то же время экономя средства пользователя.

Напряжения питания и диапазоны мощности
1 x 105–120 В ... 0,25–1,1 кВт
1 x 208–240 В ... 0,25–2,2 кВт
3 x 208–240 В ... 0,25–11 кВт
3 x 380–480 В ... 0,37–18,5 кВт
3 x 520–600 В ... 0,75–5,5 кВт