VLT® Advanced Active Filter AAF 006

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения

Гибкое решение c фильтром для централизованного или децентрализованного подавления гармоник.

VLT® Advanced Active Filter AAF 006 повышает КПД системы, а также надежность энергоснабжения для исключения простоев. Он может служить средством подавления гармоник для отдельных преобразователей частоты или устанавливаться в виде компактного автономного устройства на общей точке присоединения для обслуживания нескольких нагрузок одновременно.

Активный фильтр обеспечивает оптимальное подавление гармоник вне зависимости от числа нагрузок и их индивидуальных профилей нагрузки. Кроме того, активный фильтр корректирует коэффициент мощности и балансирует нагрузку по фазам, обеспечивая оптимальное использование энергии.

Напряжение сети и ток фильтра*

  • 380–480 В ... 190–400 А

*Дополнительные диапазоны напряжения и тока фильтра доступны по запросу.

Особенности и преимущества

Срок службы электроники продлевается благодаря таким инновационным концепциям, как охлаждение с использованием тыльного канала

Прочность и надежность работы повышается за счет специального покрытия печатных плат

Возможна высокая степень адаптации под требования заказчика благодаря широкому ассортименту дополнительных устройств (опций)

Текущие затраты невысоки благодаря действию таких функций, как «режим сна», последовательное изменение частоты коммутации и коррекция коэффициента мощности

Обслуживание легко производить благодаря модульной конструкции

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого привода и ценовой политике.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла

Применения

Ряд областей применения в водоснабжении и водоотведении, судостроении, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.

  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи для промышленных компрессоров
    Управление числом оборотов с помощью преобразователей частоты позволяет снизить энергопотребление при работе компрессора на низких скоростях.
  • Преобразователи частоты для компрессоров
    Преобразователи частоты для компрессоров в жилых зданиях
    Управление числом оборотов позволяет регулировать температурный режим охладителей по постоянному давлению, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.