Преобразователи частоты VEDADRIVE предназначены для управления асинхронными и синхронными двигателями высокого напряжения. В преобразователях частоты VEDADRIVE применяется топология последовательного подключения силовых ячеек. Данная топология позволяет гибко конфигурировать величину напряжения в фазе, за счёт изменения количества последовательно подключаемых силовых ячеек. Метод векторного управления напряжением с широтно-импульсным модулированием выходного сигнала обеспечивает высокую точность и быструю реакцию системы регулирования.
Технические характеристики
Номинальная мощность 315 – 25000 кВА;
Номинальное напряжение 6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ; 11 кВ (-25 % ... +15 %);
КПД не менее 98,5% (без учета трансформатора);
Протоколы связи: интерфейс RS-485, Modbus RTU – стандартно, Profibus DP, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP/IP, Profinet, ControlNET – опции;
Рабочая температура -5 … +45 °С;
Системы охлаждения - воздушное и жидкостное охлаждение;
Степень защиты: IP31, IP41;
Покрытие печатных плат - стандартно, класс 3C2.
Преимущества
В числе прочих возможностей преобразователей частоты VEDADRIVE: КПД свыше 98,5% (без учета трансформатора), русскоязычная панель управления, простая в обслуживании компоновка, широкий диапазон входного напряжения, автоматическая регулировка напряжения для защиты изоляции от воздействия перенапряжений, высокий крутящий момент на низких частотах, функции подхвата на лету и компенсации потери мощности, опциональный ручной или автоматический байпас для обеспечения бесперебойной работы, низкий уровень гармоник и высокий коэффициент мощности.
Преобразователи частоты VEDADRIVE не требуют дополнительного входного фильтра, что значительно снижает инвестиционные расходы. Благодаря высокому коэффициенту мощности преобразователя частоты не требуется использовать устройства компенсации реактивной мощности.
Преобразователи частоты VEDADRIVE помимо классического регулирования имеют возможность возврата электроэнергии в сеть с использованием рекуператора.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Руководство пользователя | Каталог чертежей VEDADRIVE | Русский | Россия | 24 мар, 2019 | 4.5 MB | |
Опрос | Опросный лист Vedadrive | Русский | Россия | 25 фев, 2020 | 498.1 KB | |
Руководство пользователя | Руководство по выбору Vedadrive | Русский | Россия | 14 апр, 2019 | 1.2 MB | |
Руководство пользователя | Руководство по эксплуатации VEDADRIVE | Русский | Россия | 02 сен, 2019 | 17.0 MB |