VACON® NXP Liquid Cooled

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Документация
  • Применения

Высокопроизводительная работа в экстремальных условиях эксплуатации

Благодаря одному из наиболее оптимальных соотношений мощность/размер, преобразователи частоты с жидкостным охлаждением VACON® NXP Liquid Cooled идеально подходят для применений, в которых очень важна экономия места или воздушное охлаждение затруднено. Для отраслей тяжелой промышленности со сложными условиями эксплуатации, например, при работе в море, на шельфе или в шахтах, компактная конструкция привода и его высокая надежность создают дополнительные преимущества.

Приводы переменного тока с жидкостным охлаждением могут использоваться во многих сочетаниях — от одного специализированного преобразователя частоты до крупных систем общих шин постоянного тока. Эти полностью стандартизированные приводы, снабженные большим числом функций, позволяют максимизировать использование пространства и при этом снизить общие расходы за жизненный цикл.

Так как для данных приводов легко достигается высокая степень защиты (IP54 или выше), они могут устанавливаться практически в любом месте завода или судна. Это устраняет нагрузки на системы кондиционирования воздуха в щитовых, уменьшает стоимость и время установки и делает эти приводы идеальными для проведения модернизации.

Обслуживание выполняется просто и быстро. Такие функции, как Safe Torque Off (STO) и Safe Stop 1 (SS1) делают установку более безопасной, а печатные платы с защитным покрытием повышают надежность.

Конфигурации NXA, NXN, NXB и NXI
Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).
Для получения более подробных сведений об этих конфигурациях см. руководство по выбору VACON® NXP с общей шиной постоянного тока.

Диапазоны мощности

  • 3 x 400–500 В ... 132–4100 кВт
  • 3 x 525–690 В ... 110-5300 кВт

Особенности и преимущества

Необходимое пространство для установки и потребности в инфраструктуре уменьшаются благодаря компактной конструкции, не требующей воздухоотводов

Сокращается потребность в дополнительных инвестициях, так как благодаря минимальному выбросу тепла в воздух не требуются большие системы кондиционирования

Обеспечено соответствие всем международным стандартам и глобальным требованиям, включая сертификаты для морских применений и допуски по условиям безопасности, ЭМС и гармоникам.

Практически бесшумная работа, так как не требуются крупные вентиляторы охлаждения

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла

Применения

Компрессоры, ветродвигатели, экструдеры, насосы, вентиляторы, транспортеры, дробилки, движители, силовые установки, испытательные стенды, крановые системы, системы лебедок и преобразования мощности.

  • Преобразователи частоты для перемещения грузов
    Преобразователи частоты для промышленных кранов и лебедок
    Производителям кранового оборудования Danfoss предлагает решения, способные повысить гибкость регулирования и энергоэффективность без ущерба для строгих требований безопасности.
  • Преобразователи частоты для промышленных насосов
    Преобразователи частоты Danfoss, управляющие промышленными насосами, позволяют оптимизировать технологический процесс и снизить расходы на энергоресурсы и техническое обслуживание.