Более чистая энергия для кораблей и портов
VACON® NXP Grid Converter — это альтернативный источник судовой энергии, технологии которого играют ключевую роль в сокращении расхода топлива и повышении эффективности. Он может применяться для выработки электроэнергии от судовых двигателей и на стояночных источниках энергии для выполнения требований правительственных стандартов и условий портовых администраций.
При использовании с решением подачи питания с берега VACON NXP Grid Converter позволяет получать электроэнергию из местной сети питания по набору кабелей, не задействуя основные двигатели и генераторы судна. Этот процесс (т. н. «cold-ironing») существенно улучшает топливную экономичность. Кроме того, он сокращает выбросы CO², NOx и SOx, снижает уровень шума и вибраций.
VACON NXP Grid Converter может также использоваться в решениях с генератором на валу, позволяя работать машинам силовой установки при различных скоростях. У генератора на валу при этом устранена связь частоты вращения вала (об/мин) с частотой подаваемой в бортовую сеть электроэнергии, что позволяет улучшить качество электропитания и повысить топливную экономичность. Кроме того, мощность может как отбираться от гребного вала, так и подаваться на него. Это особенно полезно для кораблей, которые часто меняют скорость, так как обеспечивается достижение топлива, а снижение выбросов в выхлопных газах может достигать 15 %. Кроме того, реализуется аварийный режим, то есть судно может действовать даже при отказе основного двигателя.
Напряжения питания и диапазоны мощности
Воздушное охлаждение:
- 3 x 380–500 В ... 180–1100 кВт
- 3 x 525–690 В ... 200–1200 кВт
Жидкостное охлаждение:
- 3 x 400–500 В ... 160–1800 кВт
- 3 x 525–690 В ... 210–1800 кВт
Особенности и преимущества
Уменьшается потребление топлива, так как электроэнергию можно отбирать из местной сети
Выбросы CO², NOx и SOx снижаются, поскольку можно остановить основной двигатель
Соответствует стандартам ABS и DNV
Повышает энергетическую эффективность, так как можно выбирать оптимальную скорость работы двигателя
Доступны решения с воздушным и жидкостным охлаждением
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 30 авг, 2019 | 003 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 дек, 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 05 июн, 2019 | 2.0.40 | RL | 4.8 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 дек, 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 дек, 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 янв, 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 янв, 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 фев, 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 янв, 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 фев, 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP Grid Converter Application | 18 янв, 2021 | 161 | RL | 11.6 MB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 янв, 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 май, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 июл, 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 сен, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 апр, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 дек, 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 фев, 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 фев, 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 30 мар, 2020 | 005 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 ноя, 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 25 ноя, 2019 | RL | 58.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 ноя, 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 фев, 2020 | RL | 162.7 KB | ZIP | ||
Software Tools | VACON® Safe | 24 ноя, 2020 | 1.0.3.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |