Максимальный КПД в сложных условиях эксплуатации.
VACON® 20 X — это децентрализованный привод, который может устанавливаться непосредственно на двигателе или очень близко к нему, где бы двигатель ни располагался. Защищенный корпус для наружной установки обеспечивает максимальный КПД в экстремальных условиях эксплуатации с высокими уровнями температуры, загрязненности и вибрации.
Необходимость в помещениях для электротехнического оборудования сведена к минимуму, затраты на электропроводку снижены за счет того, что привод может устанавливаться максимально близко к двигателю. Предохранительное вентиляционное отверстие обеспечивает равномерное распределение давления между приводом и окружающей средой. Оно исполняет роль барьера, защищающего от конденсата, пыли и грязи, что обеспечивает надежную работу привода и предотвращает износ резиновых уплотнений.
VACON 20 X быстро устанавливается и легко содержится в чистоте. Функции встроенного ПЛК обеспечивают возможность применения индивидуализированных программных решений.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 1 x 208–240 В ... 0,75–1,5 кВт
- 3 x 208–240 В ... 0,75–4 кВт
- 3 x 380–480 В ... 0,75–7,5 кВт
Особенности и преимущества
Экономия затрат благодаря принципу децентрализации
Легко и удобно очищается струей воды под давлением
Могут применяться индивидуализированные программные решения благодаря функциям встроенного ПЛК
Возможна установка в любом доступном пространстве и в любом положении
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure - AD | Danfoss Drives Product Overview | Русский | Несколько | 28 май, 2019 | 1.8 MB | |
Fact sheet - AM | DrivePro® Extended Warranty | Русский | Несколько | 01 сен, 2019 | 514.9 KB | |
Brochure - AD | VACON 100 X & 20 X Selection Guide | Русский | Несколько | 16 авг, 2016 | 749.5 KB |
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Drive Firmware | VACON® 20 X / 20 Cold Plate Firmware | 20 июл, 2017 | 014 | RL | 857.5 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 07 окт, 2015 | 018 | RL | 57.6 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 21 авг, 2017 | 026 | RL | 74.5 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | 30 авг, 2017 | 019 | RL | 152.3 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | 19 сен, 2012 | 013 | RL | 64.8 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | 21 авг, 2017 | 013C | RL | 510.7 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | 07 июл, 2017 | 007 | RL | 187.5 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 08 май, 2020 | 009 | RL | 2.4 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 04 май, 2020 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 06 сен, 2018 | RL | 108.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 10 май, 2019 | 012 | RL | 2.8 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 21 янв, 2015 | RL | 3.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 06 ноя, 2020 | 007 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 21 авг, 2020 | 011 | RL | 7.1 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 сен, 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 апр, 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 фев, 2020 | RL | 162.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 30 мар, 2020 | 004 | RL | 2.9 MB | ZIP |
Трехмерные модели и чертежи
Тип | Название | Язык | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 янв, 2018 | 4.7 MB | DXF | |
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 янв, 2018 | 106.8 KB | ||
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU2 IP66 | 01 янв, 2018 | 38.1 MB | STP | |
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 янв, 2018 | 5.9 MB | DXF | |
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 янв, 2018 | 131.7 KB | ||
M-Drawing - MD | MCAD VACON 20X MU3 IP66 | 01 янв, 2018 | 38.1 MB | STP |