Максимальный КПД в сложных условиях эксплуатации.
VACON® 100 X предлагает самые продвинутые возможности управления практически для любых вариантов применения, где требуется децентрализованное и надежное решение. Все силовые элементы, включая дроссели фильтрации гармоник, встроены в одно компактное и прочное устройство. Одна клеммная коробка содержит блок управления и всю проводку привода, освобождая место для другого оборудования.
Корпус для наружной установки IP66/Type 4X Outdoor обеспечивает возможность использования привода в сложных эксплуатационных условиях. Привод может быть размещен или непосредственно на двигателе, или как можно ближе к нему. Благодаря этому он идеально подходит для переоборудования, использования на крышах и на оборудовании, которое регулярно подвергается промывке. Аппаратные шкафы, экранированные кабели и помещения для электрооборудования не требуются.
Крупные ребра охлаждения на передней части корпуса привода обеспечивают охлаждение без накапливания пыли. Они обеспечивают полный доступ к теплоотводу и могут очищаться струей воды под давлением, что облегчает обслуживание и обеспечивает надежную работу.
Напряжения питания и диапазоны мощности
- 3 x 208–240 В ... 1,1–15 кВт
- 3 x 380–500 В ... 1,1–37 кВт
Особенности и преимущества
Может выдерживать сложные эксплуатационные условия, такие как высокие температуры, загрязненность и вибрации
Легко содержится в чистоте
Благодаря гибкости установки и наличию встроенных дросселей фильтрации гармоник подходит для использования в сетях электроснабжения общего пользования
Интегрированная связь через Ethernet, а также функция Safe Torque Off (STO)
Возможность монтажа в любом положении и в любом доступном пространстве
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о технических характеристиках этого устройства и ценовой политике.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|
Применения
Вентиляторы, насосы, конвейеры, компрессоры и экструдеры.
Программное обеспечение
Тип | Название | Язык | Обновлено | Версия | Состояние | Загрузить | Тип файла |
---|
Трехмерные модели и чертежи
Тип | Название | Язык | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|