Программируемые контроллеры реализуют для преобразователей частоты переменного тока расширенные функции управления, обеспечивающие специализированное высокоэффективное управление в ключевых сферах применения.
VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102
- Простота установки
- Модернизирует встроенный каскадный контроллер для управления несколькими насосами (до 8 шт.) и улучшения управления насосами в режиме «ведущий/ведомый»
- Поддерживает смешанные конфигурацию с насосами переменной и фиксированной скорости, а также конфигурации с насосами различной мощности (управление смешанными конфигурациями)
- Дополнительные 7 цифровых входов и соединение с источником питания постоянного тока 24 В обеспечивают приводу гибкую адаптацию к конкретному применению. Один и тот же каскад-контроллер подходит для всего диапазона мощностей до 2 МВт.
- До 8 насосов в стандартном каскаде
- До 8 насосов в конфигурации «ведущий/ведомый»
VLT® Motion Control MCO 305
- Интегрированный программируемый контроллер движения, добавляющий дополнительные функции для приводов VLT® AutomationDrive FC 301 и FC 302
- Предлагает простые в использовании функции перемещения наряду с возможностью программирования. Идеальное решение для задач позиционирования и синхронизации
- Синхронизация (Еlectronic Shaft), позиционирование и управление посредством электронного кулачкового механизма
- 2 отдельных интерфейса, поддерживающих и инкрементные, и абсолютные энкодеры
- 1 выход энкодера (виртуальная главная функция)
- 10 цифровых входов
- 8 цифровых выходов
- Поддержка шины перемещения CANopen, энкодеров и модулей ввода/вывода
- Прием и передача данных через сетевой интерфейс (требуется опция сетевой шины)
- Программные средства для ПК для программирования и ввода в эксплуатацию: редактор программ и профиля кулачкового механизма
- Структурированный язык программирования, поддерживающий как циклическое, так и управляемое событиями выполнение
VLT® Synchronizing Controller MCO 350
- Расширяет функциональные характеристики VLT® AutomationDrive в задачах синхронизации и заменяет традиционные механические решения
- Синхронизация скорости
- Синхронизация положения (угла) с коррекцией и без коррекции маркера
- Регулируемое передаточное число редуктора (в интерактивном режиме)
- Регулируемое смещение положения (угла) (в интерактивном режиме)
- Выход энкодера с функцией виртуального главного устройства для синхронизации нескольких подчиненных устройств
- Управление через порты ввода/вывода или по шине
- Функция возврата в нулевое положение
- Конфигурация, а также проверка статуса и данных на местной панели управления привода
VLT® Positioning Controller MCO 351
- Обладает целым рядом удобных преимуществ при использовании в качестве устройства позиционирования во многих отраслях промышленности
- Относительное позиционирование
- Абсолютное позиционирование
- Позиционирование с помощью контактного датчика
- Использование концевых выключателей (программных и аппаратных коммутаторов)
- Управление через порты ввода/вывода или по шине
- Использование механического тормоза (программируемой задержки)
- Обработка ошибок
- Толчковая скорость/ручное управление
- Позиционирование относительно маркера
- Функция возврата в нулевое положение
- Конфигурация, а также проверка статуса и данных на местной панели управления привода