Силовые дополнительные устройства предназначены для обеспечения максимально возможной надежности и эффективности преобразователей частоты в тех конфигурациях систем, где большое внимание уделяется чистоте электропитания.
VLT® Advanced Harmonic Filter AHF 005 и AHF 010
- Оптимизация гармонических искажений в приводах VLT® для мощностей до 250 кВт
- Запатентованная методика снижает уровни общего гармонического искажения (THD) в сети питания до 5–10 % и менее
- Идеально подходит для автоматизации в промышленности, высокодинамичных применений и объектов с особыми требованиями по безопасности
- Напряжение сети и ток фильтра:
- 3 x 380/400/500/600/690 В ... 10–480 A*
* Достигнуть больших значений можно при параллельном соединении. См. подробные данные в руководстве по проектированию AHF 005 или AHF 010.
- 3 x 380/400/500/600/690 В ... 10–480 A*
- Классы защиты корпуса
- IP20 (доступен дополнительный комплект модернизации до IP 21/NEMA 1)
VLT® Sine-wave Filter MCC 101
- VLT® Sine-wave Filters размещаются между преобразователем частоты и двигателем и обеспечивают синусоидальное междуфазное напряжение на двигателе
- Уменьшают нагрузку на изоляцию двигателя
- Уменьшают издаваемый двигателем акустический шум
- Уменьшают токи в подшипниках (особенно для больших двигателей)
- Снижают потери в двигателе
- Продлевают срок службы
- Внешний вид семейства VLT® серии FC
- Напряжение сети и ток фильтра:
- 3 × 200–690 В, 2,5–800 A*
* Для получения более высокой номинальной мощности следует объединить несколько модулей.
- 3 × 200–690 В, 2,5–800 A*
- Классы защиты корпуса
- IP00 и IP20 — корпуса для настенного монтажа устройств дo 75 А (500 В) или 45 А (690 В)
- Корпуса IP23 для напольного монтажа устройств дo 115 A (500 В) или 76 A (690 В) и выше
- IP54, как для настенного монтажа, так и для монтажа на полу, корпуса рассчитаны на 4,5 A, 10 A, 22 A (690 В)
VLT® dU/dt Filter MCC 102
- Уменьшает величины dU/dt межфазного напряжения на клеммах двигателя.
- Устанавливается между преобразователем частоты и двигателем для исключения крайне быстрых изменений напряжения.
- Кривая напряжения между клеммами фаз двигателя все еще сохраняет импульсную форму, но ее величины dU/dt уменьшаются.
- Уменьшает нагрузку на изоляцию двигателей и рекомендуется в ситуациях использования старых двигателей, в агрессивных средах или при частом торможении, которое увеличивает напряжение в цепи постоянного тока.
- Внешний вид семейства VLT® серии FC
- Напряжение сети и ток фильтра:
- 3 x 200–690 В ... 15–880 A*
* Для получения более высокой номинальной мощности следует объединить несколько модулей.
- 3 x 200–690 В ... 15–880 A*
- Классы защиты корпуса
- IP00 и IP20/IP23 для всего диапазона мощностей
- Корпус IP 54 доступен до 177 А
VLT® Common Mode Filter MCC 105
- Устанавливается между преобразователем частоты и двигателем
- Это нанокристаллические сердечники, которые сглаживают высокочастотный шум в кабелях двигателя (экранированных или неэкранированных) и уменьшают токи в подшипниках двигателей
- Продлевает срок службы подшипников двигателя
- Может совмещаться с фильтрами dU/dt и синусоидальными фильтрами
- Снижает излучаемые помехи силового кабеля
- Уменьшает электромагнитные помехи
- Простота установки — регулировка не требуется
- Овальная форма — возможен монтаж внутри корпуса преобразователя частоты или в клеммной коробке двигателя
-
Напряжение сети и ток фильтра:
- 3 x 380-690 V........... 10-480 A
VLT® Brake Resistor MCE 101
- Энергия, генерируемая при торможении, поглощается резисторами, что обеспечивает защиту электрических компонентов от нагревания
- Оптимизирован для серии FC. Также доступны универсальные версии для горизонтального и вертикального перемещения
- Встроенный термовыключатель
- Версии для вертикальной или горизонтальной установки
- Ряд вертикально устанавливаемых блоков имеет сертификацию UL
- Диапазон мощностей:
- Точное соответствие электрических параметров с каждым из исполнений приводов VLT® разных мощностей для FC 102, FC 202, FC 301 и FC 302
- Классы защиты корпуса
- IP20
- IP21
- IP54
- IP65
VLT® Line Reactor MCC 103
- Обеспечивает сбалансированное разделение тока в ситуациях с разделением нагрузки, когда подключение стороны постоянного тока выпрямителей нескольких преобразователей частоты объединено
- Сертификация UL для применений с разделением нагрузки
- При планировании применений с разделением нагрузки следует обратить особое внимание на сочетание различных типов корпусов и на пусковые броски тока
- Рекомендуем обратиться в службу поддержки Danfoss по применениям, чтобы получить технические советы по применениям с разделением нагрузки
- Совместимость с
- VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive и VLT® HVAC Drive
- Питание от сети 50 Гц или 60 Гц