Функциональные расширения повышают гибкость применения привода переменного тока, расширяя возможности ввода/вывода и предоставляя специализированные интерфейсы для широкого ряда устройств обратной связи.

Загрузить портфолио опций

  • Позволяет увеличить число входов и выходов управления
  • 3 цифровых входа 0–24 В: логический 0 < 5 В, логическая 1 > 10 В;
  • 2 аналоговых входа 0–10 В: разрешение 10 бит + знак;
  • 2 цифровых вывода NPN/PNP по двухтактной схеме
  • 1 аналоговый выход 0/4–20 мА
  • Подпружиненное соединение
  • Обеспечивает возможность подключения инкрементных и абсолютных энкодеров различных типов. Подключенный энкодер может применяться для управления скоростью по замкнутому контуру, а также для управления магнитным потоком двигателя по замкнутому контуру
  • Поддерживаются следующие типы энкодеров:
    • TTL 5 В (RS 422)
    • синусно-косинусные 1 VPP
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat
  • Эта опция обеспечивает подключение резольвера для получения обратной связи по скорости от двигателя
  • Напряжение первичной обмотки ... 2–8 В (эфф.)
  • Частота первичной обмотки ... 2,0–15 кГц
  • Ток первичной обмотки, макс. ... 50 мА (эфф.)
  • Входное напряжение вторичной обмотки......4 В (эфф.)
  • Подпружиненное соединение
  • Обеспечивает расширенные функции реле благодаря трем дополнительным релейным выходам.
  • Макс. частота коммутации при ном./мин. нагрузке......6 мин-1/20 с-1
  • Защищает соединение кабеля управления
  • Подпружиненное соединение провода управления
  • Макс. нагрузка на клеммах:
    • Резистивная нагрузка АС-1 ... 240 В пер. тока, 2 A
    • AC-15, индуктивная нагрузка при cos φ 0,4 ... 240 В пер. тока, 0,2 А
    • Резистивная нагрузка DC-1 ... 24 В пост. тока, 1 A
    • DC-13, индуктивная нагрузка при cos φ 0,4 ... 24 В пост. тока, 0,1 А
  • Мин. нагрузка на клеммах:
    • 5 В пост. тока......10 мА
  • VLT® AutomationDrive FC 302 обеспечивает безопасные входные характеристики на основе однополюсного входа 24 В пост. тока
  • Для большинства областей применения этот вход позволяет пользователю обеспечивать безопасность экономически выгодным способом. В случае использования преобразователя частоты с более сложными продуктами, такими как защитные ПЛК, световые завесы и т. д., Safe PLC обеспечивает подключение двухпроводных цепей безопасности
  • Интерфейс защиты ПЛК позволяет ПЛК прекращать работу на плюсовой или минусовой перемычке, не мешая сигналу считывания ПЛК.
  • Эта дополнительная плата аналогового ввода/вывода легко устанавливается в преобразователь частоты, позволяя обеспечить улучшенные характеристики и расширить возможности управления благодаря дополнительным входам/выходам
  • Дополняет преобразователь частоты батарейным источником резервного питания для встроенных часов преобразователя частоты (батарея обычно служит около 10 лет, в зависимости от среды эксплуатации). Это обеспечивает стабильное использование всех функций таймера преобразователя частоты в рамках временных событий
  • 3 аналоговых входа, каждый из которых допускает возможность настройки в качестве входа напряжения и температуры.
  • Подключение аналоговых сигналов 0–10 В, а также входы датчиков температуры PT1000 и NI1000
  • 3 аналоговых выхода, каждый с возможностью настройки в качестве выхода 0–10 В.
  • Улучшает контроль состояния двигателя по сравнению со встроенной функцией ЭТР и клеммой термистора
  • Защищает электродвигатель от перегрева.
  • Имеет сертификацию ATEX для работы с взрывозащищенными электродвигателями класса Ex d и Ex e (EX e только для FC302)
  • Использует функцию безопасного останова, которая одобрена в соответствии с требованием SIL 2 IEC 61508.
  • Защищает двигатель от перегрева посредством мониторинга температуры подшипников и обмоток двигателя
  • Три самоопределяющихся входа для 2- или 3-проводных датчиков PT100/PT1000.
  • Один дополнительный аналоговый вход 4–20 мА
  • Расширяет функцию Safe Torque Off (STO), предусмотренную в стандартной версии привода VLT® AutomationDrive. Использование функции безопасного останова 1 (SS1) позволяет выполнять контролируемый останов перед снятием крутящего момента. Использование функции ограничения безопасной скорости (SLS) позволяет контролировать, не превышен ли установленный предел скорости
  • Данные функции могут использоваться вплоть до уровней безопасности PL d в соответствии с EN ISO 13849 и SIL 2 в соответствии с IEC 61508.
  • Дополнительные функции, соответствующие стандартам безопасности
  • Замена внешних систем безопасности
  • Уменьшение требуемого пространства
  • 2 программируемых входа для обеспечения безопасности
  • 1 выход для обеспечения безопасности (для T37)
  • Более легкая сертификация машины
  • Привод может находиться под напряжением постоянно
  • Копирование с безопасной панели местного управления (LCP)
  • Динамичный отчет о вводе в эксплуатацию
  • Энкодер TTL (MCB 150) или HTL (MCB 151) для получения обратной связи по скорости
  • Обеспечивает активацию функции Safe Torque Off (STO) по шине PROFIsafe при использовании в сочетании с VLT® PROFINET MCA 120. Улучшает гибкость за счет подключения предохранительных устройств на производственной установке
  • Функции безопасности реализованы в соответствии с EN IEC 61800-5-2
  • Поддерживает функции PROFIsafe по активации встроенных функций защиты в VLT® AutomationDrive с любого хоста PROFIsafe, вплоть до уровня целостности защиты SIL 2 в соответствии со стандартами EN IEC 61508 и EN IEC 62061, уровнем эффективности PL d, Категорией 3 согласно EN ISO 13849-1
  • Устройство PROFIsafe (в сочетании с MCA 120)
  • Замена внешних систем безопасности
  • 2 программируемых входа для обеспечения безопасности
  • Копирование с безопасной панели местного управления (LCP)
  • Динамичный отчет о вводе в эксплуатацию
  • Простота установки
  • Модернизирует встроенный каскадный контроллер для управления большим числом насосов и улучшения управления насосами в режиме «ведущий/ведомый».
  • До 6 насосов в стандартном каскаде
  • До 5 насосов в конфигурации «ведущий/ведомый»
  • Технические характеристики см. в описании VLT® Relay Option MCB 105
  • Добавляет входы/выходы для повышения гибкости
  • 7 цифровых входов
  • 2 аналоговых выхода
  • 4 реле SPDT (однополюсные на два направления)
  • Соответствует рекомендациям NAMUR
  • Возможность гальванической развязки