Дополнительные устройства VLT® для сетевых интерфейсов

  • Обзор
  • Программное обеспечение

Эксплуатация привода переменного тока с использованием сетевой шины уменьшает затраты на систему, ускоряет обмен данных и повышает его эффективность, а также упрощает интерфейс пользователя.

Загрузить брошюру по решениям с сетевой шиной

  • Обладает совместимостью с широким спектром оборудования, отличается высокой эксплуатационной готовностью, поддерживает ПЛК всех основных поставщиков; гарантируется совместимость с будущими моделями 
  • Быстрый и эффективный обмен данными, прозрачная установка, расширенные возможности диагностики и параметризации, автоматическая конфигурация данных технологического процесса с помощью GSD-файлов
  • Нецикличную параметризацию с использованием PROFIBUS DP-V1, конечного автомата Danfoss FC profile или PROFIdrive, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 и 2.
  • Обеспечивает надежную и эффективную обработку данных благодаря усовершенствованной технологии «производитель/потребитель».
  • Профиль привода переменного тока ODVA поддерживается с помощью экземпляра ввода-вывода 20/70. Экземпляр 21/71 гарантирует совместимость с имеющимися системами
  • Строгие методики ODVA проверки на совместимость подтверждают функциональную совместимость изделий
  • Стандартизированные операции и взаимная совместимость обеспечивают высокую гибкость и низкие затраты
  • Дополнительное устройство VLT® CANopen MCA 105 для VLT® AutomationDrive имеет высокоприоритетный доступ к управлению и состоянию привода (связь PDO), а также доступ ко всем параметрам через ациклические данные (связь SDO)
  • Для обеспечения эксплуатационной совместимости это дополнительное устройство дополнено профилем привода DSP402 AC
  • Полноценная система электронного управления для работы с холодильными установками
  • Отличается простотой подключения к локальной сети ADAP-KOOL® — чтобы запустить процедуру автоматической конфигурации, после ввода сетевого адреса нужно лишь нажать кнопку сервисного PIN-кода
  • Предназначается для работы в системах автоматизации зданий и позволяет реализовать связь между отдельными узлами единой системы (одноранговая сеть), обеспечивая децентрализацию управления
  • Не требуется главная станция (используется схема «ведущий-ведомый»)
  • Прямой прием сигналов узлами.
  • Поддержка интерфейса со свободной топологией Echelon (гибкая прокладка кабельной сети и установка).
  • Поддержка встроенных и дополнительных входов/выходов (простота реализации схемы децентрализованных входов/выходов)
  • Простая передача сигналов датчиков на другой контроллер по магистральным шинам
  • Сертификация на соответствие техническим условиям LonWorks 3.4.
  • Дополнительная плата VLT® BACnet/IP MCA 125 позволяет быстро и легко интегрировать преобразователь частоты VLT® HVAC Drive  в систему управления зданием с использованием протокола BACnet/IP или BACnet on Ethernet.
  • Эта плата имеет 2 разъема Ethernet, что обеспечивает возможность последовательного подключения без необходимости использования внешних переключателей. VLT® BACnet/IP MCA 125 позволяет упростить управление и мониторинг в типичных системах ОВК, тем самым сокращая общую стоимость владения.
  • Помимо стандартных функций, эта плата обладает следующими возможностями:
    • COV (изменение значения)
    • множественный запрос чтения/записи
    • аварийные/предупреждающие уведомления
    • объект PID Loop
    • сегментированное перемещение данных
    • анализ тенденций
  • BACnet представляет собой международный протокол, который обеспечивает эффективную интеграцию всех частей оборудования автоматизации зданий от уровня исполнительных механизмов до системы управления зданием.
  • Доступный по заказу модуль BACnet позволяет считывать все аналоговые и цифровые входы и управлять всеми аналоговыми и цифровыми выходами привода VLT® HVAC Drive.
  • Все входы и выходы могут работать независимо от функций привода, что позволяет им действовать в качестве дистанционных входов и выходов со следующими функциями:
    • COV (изменение значения)
    • синхронизация часов RTC от сети BACnet
    • множественный запрос чтения/записи
    • обработка аварийных сигналов/предупреждений
  • Специальная версия дополнительных устройств для шин PROFIBUS, предназначенная для эмуляции команд VLT® 3000 в приводе VLT® AutomationDrive.
  • Это дает возможность замены VLT® 3000 приводом VLT® AutomationDrive или позволяет расширить существующую систему без дорогостоящего изменения программы ПЛК
  • Для модернизации различного сетевого интерфейса установленный преобразователь легко удаляется и заменяется новой опцией. Такой подход позволяет инвестировать без потери гибкости
  • Специальная версия дополнительных устройств для шин PROFIBUS, предназначенная для эмуляции команд VLT® 5000 в приводе VLT® AutomationDrive
  • Это дает возможность замены VLT® 5000 приводом VLT® AutomationDrive или позволяет расширить существующую систему без дорогостоящего изменения программы ПЛК
  • Для модернизации различного сетевого интерфейса установленный преобразователь легко удаляется и заменяется новой опцией. Это гарантирует безопасность инвестиций без потери гибкости. Это устройство поддерживает DPV1.
  • Уникальное сочетание самых высоких характеристик с высочайшей степенью открытости. Устройство позволяет использовать множество функций VLT® PROFIBUS MCA 101, сводя к минимуму усилия пользователя при переходе на сеть PROFINET и обеспечивая сохранность средств, инвестированных в программу ПЛК
  • Те же типы PPO, что и у MCA 101 PROFIBUS, обеспечивают простоту перехода на PROFINET
  • Встроенный веб-сервер для удаленной диагностики и считывания основных параметров привода.
  • Поддержка MRP.
  • Поддержка диагностики DP-V1 Diagnostic, позволяющая легко, быстро и в соответствии со стандартами обрабатывать и передавать информацию о предупреждениях и сбоях в ПЛК, улучшая пропускную способность системы.
  • Поддержка PROFISAFE (при использовании в сочетании с MCB 152)
  • Реализация согласно классу соответствия B
  • Ethernet — будущий стандарт обмена данными на производстве
  • В основе лежит новейшая технология, доступная для промышленного использования, которая работает даже в самых сложных условиях применения. Ethernet/IP расширяет стандартный коммерческий Ethernet до общего промышленного протокола CIP™ — этот протокол верхнего уровня и объектная модель используются и в сетях DeviceNet
  • MCA 121 реализует следующие расширенные функции:
    • встроенный переключатель, дающий возможность использовать линейную топологию и исключающий необходимость во внешних переключателях
    • топология Device Level Ring (DLR) для повышения уровня эксплуатационной готовности системы
    • возможность использования программы для ПЛК при миграции с DeviceNet на EtherNet/IP благодаря использованию CIP™
    • встроенный веб-сервер для удаленной диагностики и считывания основных параметров привода
    • быстрый доступ к предупреждениям и аварийным сигналам через уведомления по электронной почте
    • возможность одно- и многоадресной передачи информации для повышения эффективности использования сети
    • сертификация ODVA на соответствие требованиям актуальных стандартов
  • Modbus TCP является первым промышленным Ethernet-протоколом для автоматизации
  • Подключается к сетям на основе Modbus-TCP. Он способен обеспечивать интервал соединения от 5 мс в обоих направлениях, что делает его одним из самых быстрых исполнительных устройств Modbus TCP на рынке. В целях резервирования управляющих модулей протокол обеспечивает замену одного из двух управляющих модулей в горячем режиме, то есть без выключения системы
  • Другие особенности
    • Встроенный веб-сервер для удаленной диагностики и считывания основных параметров привода
    • Настройка уведомлений по электронной почте одному или нескольким получателям; уведомления отправляются при возникновении либо сбросе определенных аварийных сигналов или предупреждений
    • Двойное подключение к главному ПЛК для обеспечения избыточности
  • Обеспечивает подключение по протоколу EtherCAT к сетям, основанным на EtherCAT
  • Обеспечивает полноскоростную связь по протоколу EtherCAT и подключение к приводу с интервалом до 4 мс в обоих направлениях. Это позволяет MCA124 работать в различных сетях, от сетей низкой производительности и до систем с сервоприводами
  • EoE Ethernet с поддержкой EtherCAT
  • HTTP (гипертекстовый транспортный протокол) для диагностики через встроенный веб-сервер
  • Технология CoE (CAN Over Ethernet) для доступа к параметрам привода
  • SMTP (упрощенный протокол передачи электронной почты) для уведомлений по электронной почте
  • TCP/IP для простого доступа к данным конфигурации привода с MCT 10
  • Эмулирует команды VLT® 5000 (экземпляры входов и выходов, а также конкретные сообщения) в приводе VLT® AutomationDrive. Это дает возможность замены VLT® 5000 приводом VLT® AutomationDrive или расширения системы без дорогостоящего изменения программы ПЛК
  • Для последующей модернизации с целью подключения к различным сетевым шинам установленный преобразователь может быть легко снят и заменен другой версией. Такой подход позволяет инвестировать без потери гибкости

Программное обеспечение

Программное обеспечение
Тип Название Язык Обновлено Версия Состояние Загрузить Тип файла
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives DeviceNet EDS 02 фев, 2011 RL 2.0 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives EtherNet/IP EDS 27 июн, 2016 RL 59.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives PROFIBUS GSD 03 ноя, 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Drives PROFIBUS PCA Block 19 мар, 2008 RL 465.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® FCP 106/FCM 106 PROFIBUS GSD 08 мар, 2017 RL 4.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® HVAC Drive FC 102 LNS Plug-in 23 июн, 2008 RL 3.7 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® HVAC Drive FC 102 LonWorks 13 мар, 2009 RL 97.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA101 PROFIBUS GSD 03 ноя, 2010 RL 76.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA104 CANopen EDS 23 июн, 2014 RL 82.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA120 PROFINET GSDML 21 фев, 2018 RL 719.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA123 POWERLINK XDD 02 авг, 2013 RL 27.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCA124 EtherCAT XML 17 дек, 2012 RL 20.9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD200 DeviceNet EDS 20 июн, 2008 RL 678.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500 DeviceNet EDS 19 ноя, 2010 RL 4.8 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500 PROFIBUS GSD 10 ноя, 2008 RL 2.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML 16 май, 2018 RL 2.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS 16 май, 2018 RL 6.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 CANOpen EDS 09 дек, 2016 1.20 RL 15.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 Ethernet/IP EDS 09 дек, 2016 1.20 RL 5.1 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 POWERLINK XDD 09 дек, 2016 RL 15.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 PROFIBUS GSD 10 окт, 2016 1.0 RL 4.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VLT® Midi Drive FC 280 PROFINET GSDML 09 июл, 2018 RL 4.7 KB ZIP
Fieldbus Firmware VLT® Soft Starter USB Drivers 06 мар, 2017 RL 1.1 MB ZIP