Дополнительное оборудование для монтажа и охлаждения VACON®

В установках преобразователей частоты переменного тока используется дополнительное оборудование для монтажа и охлаждения, что обеспечивает высочайшие рабочие характеристики приводов и гарантированную работоспособность в течение длительных сроков.

Загрузить портфолио опций

  • Мощность охлаждения 40 кВт
  • Все модели с нержавеющими трубопроводами
  • Модель с 1 насосом
  • Доступны исполнения в шкафах IP54 Rittal и Veda, а также без шкафа
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: IP54, шкаф Veda
    • HXL-R-040-N-S: IP54, шкаф Rittal
  • Диапазон мощностей:
    • 380–440 В перем. тока
  • Мощность охлаждения:
    • 0–40 кВт
  • Расход:
    • 40–120 л/мин
  • Мощность охлаждения 120 кВт
  • Все модели с нержавеющими трубопроводами
  • Модель с 1 насосом
  • Модели с двумя насосами для морских применений
  • Доступны исполнения в шкафах IP54 Rittal и Veda, а также без шкафа:
    • HXL-M-120-N-S: IP00, 1 насос
    • HXM-M-120-N-S: IP00, 2 насоса
    • HXL-R-120-N-S: IP54, шкаф Rittal, 1 насос
    • HXM-R-120-N-S: IP54, шкаф Rittal, трубы из нержавеющей стали, 2 насоса
    • HXL-V-120-N-S: IP54, шкаф Veda, трубы из нержавеющей стали, 1 насос
    • HXM-V-120-N-S: IP54, шкаф Veda, трубы из нержавеющей стали, 2 насоса
  • Диапазон мощностей:
    • 380–440 В перем. тока
  • Мощность охлаждения:
    • 0–120 кВт
  • Расход:
    • 120–360 л/мин
  • Мощность охлаждения 300 кВт
  • Все модели с нержавеющими трубопроводами
  • Модель с 1 насосом
  • Модели с двумя насосами для морских применений
  • Несколько вариантов:
    • HXL-M-300-N-S: IP00, 1 насос
    • HXM-M-300-N-S: IP00, 2 насоса
    • HXL-R-300-N-S: IP54, шкаф Rittal, 1 насос
    • HXM-R-300-N-S: IP54, шкаф Rittal, 2 насоса
  • Диапазон мощностей:
    • 380–440 В перем. тока
  • Мощность охлаждения:
    • 0–300 кВт
  • Расход:
    • 360–900 л/мин
  • Жидкостно-воздушные теплообменники с охлаждающим компрессором
  • Изготавливаются Lauda Ultracool
  • Шкаф IP54
  • Несколько моделей с разными мощностью охлаждения и расходом хладагента
  • Диапазон мощностей:
    • 400–440 В перем. тока/50 Гц
    • 440–480 В перем. тока/60 Гц
  • Расход:
    • UC-0030SP: 3,8 кВт при 35 °C / 3,3 кВт при 45 °C — расход охладителя 20 л/мин
    • UC-0080SP: 13,7 кВт при 35 °C / 11,2 кВт при 45 °C — расход охладителя 40 л/мин
    • UC-0140SP: 22,1 кВт при 35 °C / 18,3 кВт при 45 °C — расход охладителя 80 л/мин
    • UC-0240SP: 41,8 кВт при 35 °C / 34,2 кВт при 45 °C — расход охладителя 120 л/мин
    • UC-0400SP: 48,6 кВт при 35 °C /- — расход охладителя 120 л/мин
    • UC-0800SP: 97,2 кВт при 35 °C /- — расход охладителя 240 л/мин
    • UC-0500SP-E: -/43 кВт при 45 °C — расход охладителя 120 л/мин
    • UC-0500SP-E: -/86 кВт при 45 °C — расход охладителя 240 л/мин