Функциональные расширения повышают гибкость применения привода переменного тока, расширяя возможности ввода/вывода и предоставляя специализированные интерфейсы для широкого ряда устройств обратной связи.
VACON® Safe Torque Off OPTBJ
- Реализует для VACON® 100 функцию безопасного отключения Safe Torque Off (STO). На дополнительной плате также расположен вход термистора ATEX для защиты от перегрева двигателя, если двигатель находится в среде ATEX. Один выход реле также доступен для индикации срабатывания функции STO
- Функция Safe Torque Off (STO) вплоть до SIL3 посредством двух независимых каналов цифровых входов
- Вход термистора ATEX
- Один выход реле для функции STO
- Гнездо: E
VACON® Safe Torque Off OPTAF
- Реализует для VACON® NXP функцию безопасного отключения Safe Torque Off (STO). На дополнительной плате также расположен вход термистора ATEX для защиты от перегрева двигателя, если двигатель находится в среде ATEX. Имеется также 2 релейных выхода
- Функция Safe Torque Off (STO) вплоть до SIL2, PL d, Cat. 3 посредством двух независимых каналов цифровых входов
- Вход термистора ATEX
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- 1 нормально разомкнутый/нормально замкнутый выход реле
- Гнездо: B
VACON® I/O Expander OPTA1
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXS и VACON® NXP
- 6 цифровых входов, 24 В пост. тока
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 2 аналоговых входа (0...10 В или -10…+10 В или 0…20 мА)
- 1 аналоговый вход (0...10 В или 0…20 мА)
- Эталонное напряжение + 10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: A
VACON® I/O Expander OPTA2
- Предлагает два выхода для сигналов реле для продуктов VACON® NXS и VACON® NXP
- 2 выхода реле НР/НЗ
- Гнездо: B
VACON® I/O Expander OPTA3
- Предлагает 2 выхода для сигналов реле и вход термистора для защиты от перегрева для продуктов VACON® NXS и VACON® NXP
- 1 нормально разомкнутый/нормально замкнутый выход реле
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- 1 вход термистора PTC
- Гнездо: B
VACON® TTL Encoder OPTA4
- Используется для подключения продуктов VACON® NXP к импульсным/инкрементным энкодерам типа TTL- и TTL®, соответствующим спецификации RS422
- Дифференциальные сигналы A+, A-, B+, B-, Z+ и Z-
- 1 вход квалификатора, используется для отслеживания Z-импульса
- 1 быстрый цифровой вход, используется для отслеживания очень коротких цифровых импульсов
- Переключаемый источник питания энкодера +5/+15/+24 В
- Гнездо: C
VACON® HTL Encoder OPTA5
- Используется для подключения продуктов VACON® NXP к импульсным/инкрементным энкодерам типа HTL
- Дифференциальные сигналы A+, A-, B+, B-, Z+ и Z-
- 1 вход квалификатора, используется для отслеживания Z-импульса
- 1 быстрый цифровой вход, используется для отслеживания очень коротких цифровых импульсов
- Переключаемый источник питания энкодера +5/+15/+24 В
- Гнездо: C
VACON® HTL Encoder OPTA7
- Используется для подключения двух импульсных/инкрементных энкодеров типа HTL к продуктам VACON® NXP
- Дифференциальные сигналы A+, A-, B+, B-, Z+ и Z-
- 1 вход квалификатора, используется для отслеживания Z-импульса
- 1 быстрый цифровой вход, используется для отслеживания очень коротких цифровых импульсов
- Переключаемый источник питания энкодера +15/+24 В
- Гнездо: C
VACON® I/O Expander OPTA8
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXS и VACON® NXP. Идентична OPTA1 за исключением того, что в OPTA8 аналоговые входы и выходы гальванически изолированы
- 6 цифровых входов, 24 В пост. тока
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 2 аналоговых входа (0...10 В или -10…+10 В или 0…20 мА)
- 1 аналоговый выход (0...10 В или 0…20 мА)
- Эталонное напряжение + 10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: A
VACON® I/O Expander OPTA9
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXS и VACON® NXP. Идентична OPTA1 за исключением того, что в OPTA9 коннекторы имеют сечение 2,5 мм2
- 6 цифровых входов, 24 В пост. тока
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 2 аналоговых входа (0...10 В или -10…+10 В или 0…20 мА)
- 1 аналоговый выход (0...10 В или 0…20 мА)
- Эталонное напряжение + 10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: A
VACON® I/O Expander OPTAA
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXL
- 3 цифровых входа, 24 В пост. тока
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: E
VACON® Encoder board OPTAE
- Используется для подключения импульсных/инкрементных энкодеров типа HTL к продуктам VACON® NXP
- Дополнительная плата также выдает сигнал направления энкодера и сигнал выходного импульса энкодера, который получается посредством деления входных импульсов от энкодера.
- Дифференциальные сигналы A+, A-, B+, B-, Z+ и Z-
- 1 цифровой выход для направления энкодера
- 1 цифровой выход для энкодера, с программируемым делителем
- Переключаемый источник питания энкодера +15/+24 В
- Гнездо: C
VACON® I/O Expander OPTAI
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXL
- 3 цифровых входа, 24 В пост. тока
- 1 вход термистора PTC
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: E
VACON® Sin/Cos Encoder OPTAK
- Используется для подключения инкрементных энкодеров синусно-косинусного типа к продуктам VACON® NXP
- Дифференциальные сигналы SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ и R- (1 вольт от пика до пика)
- Переключаемый источник питания энкодера +5/+15/+24 В
- Гнездо: C
VACON® I/O Expander OPTAL
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXS и VACON® NXP
- 6 цифровых входов, 42…240 В пост. тока
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 1 аналоговый вход 0…10 В
- 1 аналоговый вход -10…+10 В
- 1 аналоговый выход 0…10 В
- 1 аналоговый выход 0…20 мА
- Выход с напряжением +15 В постоянного тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: A
VACON® I/O Expander OPTAN
- Предлагает ряд входов и выходов для сигналов управления приводами VACON® NXP
- 6 гальванически изолированных цифровых входов, 24 В пост. тока
- 2 аналоговых входа (0...10 В или -10…+10 В или 0…20 мА)
- 2 аналоговых выхода (0...10 В или -10…+10 В или 0…20 мА)
- Эталонное напряжение +10 В пост. тока и -10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Гнездо: A
VACON® I/O Expander OPTB1
- Обеспечивает дополнительные сигналы цифрового входа и/или цифрового выхода для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NX, а также в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 6 настраиваемых сигналов цифровых входов/выходов
- 0–24 В пост. тока при настройке в качестве входа
- Открытый коллектор при настройке в качестве выхода
- Тип сигнала выбирается с помощью перемычек
- Выход + 24 В пост. тока
- Гнезда VACON®NXS/NXP: BCDE
- Гнезда VACON®NXL: E
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB2
- Обеспечивает дополнительные выходы реле и вход термистора для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NX, а также в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- 1 нормально разомкнутый/нормально замкнутый выход реле
- 1 вход термистора PTC
- Гнезда VACON® NXS/NXP: BCDE
- Гнезда VACON® NXL: E
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB4
- Предлагает один аналоговый вход и два аналоговых выхода для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NX, а также в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 1 гальванически изолированный аналоговый вход (0…20 мА)
- 2 гальванически изолированных аналоговых выхода (0…20 мА)
- Выход + 24 В пост. тока
- Гнезда VACON® NXS/NXP: BCDE
- Гнезда VACON® NXL: E
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® I/O Expander OPTB5
- Предлагает три дополнительных выхода сигналов реле для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NX, а также в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 3 нормально разомкнутых выхода реле
- Гнезда VACON® NXS/NXP: BCDE
- Гнезда VACON® NXL: E
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® PT100 Measurement OPTB8
- Предлагает три канала измерения температуры для приводов VACON® NXS и VACON® NXP
- 2 входа датчиков PT100 (3-проводных)
- 3 канала измерения поддерживают последовательное подключение 1–3 датчиков
- Диапазон измерений -30 … +200 °C
- Опцию OPTBH рекомендуется использовать при монтаже новых систем
- Гнезда VACON® NXS/NXP:BCDE
VACON® I/O Expander OPTB9
- Предлагает пять высоковольтных цифровых входов и один выход реле для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NX, а также в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 5 цифровых входов, 42…240 В пост. тока
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- Гнезда VACON® NXS/NXP: BCDE
- Гнезда VACON® NXL: E
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® Endat 2 OPTBB
- Реализует обратную связь по скорости для привода VACON® NXP с энкодера EnDat 2. Используйте интерфейс EnDat для чтения абсолютного положения вала. Дополнительная плата выдает эмулированный сигнал импульсного энкодера в соответствии со спецификацией RS422
- Управление двигателем по замкнутому контуру требует наличия сигналов sin/cos
- Абсолютный энкодер с протоколом Endat 2
- Дифференциальные входы DATA (ДАННЫЕ), CLOCK (ТАКТ) и sin/cos (1 Vpp)
- Переключаемый источник питания энкодера +5/+12/+15 В
- 2 быстрых цифровых входа для отслеживания коротких импульсов
- Выходы A+, A-, B+ и B- выдают инкрементальные сигналы в соответствии с протоколом RS422
- Гнездо: C
VACON® Resolver OPTBC
- Реализует обратную связь по скорости для привода VACON® NXP с резольвера. Плата выдает эмулированный сигнал импульсного энкодера
- Настраиваемая частота сигнала возбуждения, 2–20 кГц
- Дифференциальные сигналы обратной связи sin/cos
- Дифференциальный вход фиксирования HTL для маркировки данных положения
- Дифференциальный вход энкодера HTL (сигналы A, B и Z)
- Дифференциальный эмулированный выход энкодера HTL (сигналы A, B и Z)
- Гнездо: C
VACON® EnDat 2.1 и SSI OPTBE
- Реализует обратную связь по скорости для привода VACON® NXP с энкодера EnDat 2.1. Используйте интерфейс EnDat для чтения абсолютного положения вала
- Управление двигателем по замкнутому контуру требует наличия сигналов sin/cos.
- Поддержка протокола EnDat 2.1
- Дифференциальные сигналы DATA+, DATA-, CLOCK+ и CLOCK-
- Дифференциальные сигналы SIN+, SIN-, COS+ и COS- (1 вольт от пика до пика)
- Переключаемый источник питания энкодера +5/+12/+15 В
- Гнездо: C
VACON® I/O Expander OPTBF
- Предлагает дополнительный выход сигналов для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах серий VACON® 100 и VACON® 20
- 1 цифровой выход с открытым коллектором
- 1 аналоговый выход (0...10 В или 0…20 мА)
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- Гнезда VACON® 100: CDE
- Гнезда VACON® 20: E
VACON® Temperature Measurement OPTBH
- Предлагает три канала измерения температуры для приводов VACON®. Может использоваться в продуктах VACON® NXS, VACON® NXP и VACON® 100
- Три канала измерения температуры
- Поддержка датчиков PT100, PT1000, Ni1000, KTY84
- Диапазон измерений: -50 …+200 °C
- Все каналы измерения поддерживают последовательное подключение 1–3 датчиков PT100
- Гнезда VACON® NXS/P: BCDE
- Гнезда VACON® 100: CDE
VACON® SystemBus Adapter OPTD1
- Позволяет подключать приводы VACON® NXP по волоконно-оптическим кабелям. Волоконно-оптический канал может использоваться для обмена данными между приводами или для параллельного подключения приводов с целью достижения большей мощности
- Две волоконно-оптических пары
- Гнезда VACON® NXP: DE
VACON® SystemBus и CAN Adapter OPTD2
- Обеспечивает подключение приводов VACON® NXP по волоконно-оптическим кабелям. Волоконно-оптический канал может использоваться для обмена данными между приводами или для параллельного подключения приводов с целью достижения большей мощности. Плата также содержит интерфейс CAN для мониторинга нескольких приводов, адаптируемого обмена данными CAN или увеличения числа входов-выходов
- Одна пара волоконно-оптических кабелей
- Гальванически изолированный интерфейс CAN (3-контактный вилочный разъем)
- Прикладная CAN согласно IEC 61131
- MonitorBus
- Гнезда VACON® NXP: DE
VACON® RS232 Adapter OPTD3
- Обеспечивает подключение приводов VACON® NXS и VACON® NXP к ПК по каналу RS232
- Гальванически развязанный интерфейс RS232
- Разъем D9
- Гнезда VACON® NXS/NXP: DE
VACON® CAN Adapter OPTD6
- Предоставляет интерфейс CAN для применения приводов VACON® NXP согласно IEC 61131. Интерфейс CAN используется для мониторинга нескольких приводов, адаптируемого обмена данными CAN или увеличения числа входов-выходов
- Гальванически изолированный интерфейс CAN (3-контактный вилочный разъем)
- Прикладная CAN согласно IEC 61131
- MonitorBus
- Гнезда VACON® NXP: DE
VACON® Line Voltage Measurement OPTD7
- Предоставляет приводам VACON® NXP интерфейс для измерения напряжения в сети/цепи. Плата содержит трансформатор, понижающий напряжение в цепи до измеряемых амплитуд. Плата используется в таких применениях, как активные выпрямители (AFE), возобновляемые источники энергии и микрогенерация
- Измерение напряжения в цепи и частоты
- Трансформатор внешнего напряжения 1:60
- Входное напряжение 380–690 В пер. тока
- Гнезда VACON® NXP: C
VACON® I/O Expander OPTF1
- Предоставляет выходы реле для продуктов VACON® 100 HVAC, использующих старые платы управления
- Совместимость с платами управления 70CVB01015 и 70CVB01418
- 2 нормально разомкнутых/нормально замкнутых выхода реле
- 1 нормально разомкнутый выход реле
VACON® I/O Expander OPTF2
- Предоставляет выходы реле и вход термистора для продуктов VACON® 100 HVAC, использующих старые платы управления
- Совместимость с платами управления 70CVB01015 и 70CVB01418
- 2 нормально разомкнутых/нормально замкнутых выхода реле
- 1 вход термистора PTC
VACON® I/O Expander OPTF3
- Предлагает ряд сигнальных входов и выходов, а также реализует интерфейс RS485 с продуктами VACON® 100 и VACON® 100 FLOW. Кроме того, эту плату ввода-вывода поддерживают продукты VACON® 100 HVAC с новой платой управления
- Совместимость с платой управления 70CVB01582
- 6 цифровых входов 0…24 В
- 2 аналоговых входа (0…10 В и 0…20 мА)
- 1 аналоговый выход (0...10 В или 0…20 мА)
- 2 нормально разомкнутых/нормально замкнутых выхода реле
- 1 нормально разомкнутый выход реле
- Эталонное выходное напряжение +10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Интерфейс RS485 для сетевой шины
VACON® I/O Expander OPTF4
- Предоставляет ряд сигнальных входов/выходов и интерфейс RS485 с продуктами VACON® 100 и VACON® 100 FLOW. Кроме того, эту плату входов-выходов также поддерживают продукты VACON® 100 HVAC с новой платой управления
- Совместимость с платой управления 70CVB01582
- 6 цифровых входов, 0…24 В
- 2 аналоговых входа (0...10 В или 0…20 мА)
- 1 аналоговый вход (0...10 В или 0…20 мА)
- 2 нормально разомкнутых/нормально замкнутых выхода реле
- 1 вход термистора PTC
- Эталонное выходное напряжение +10 В пост. тока
- Внешний источник или выход напряжения +24 В пост. тока
- Интерфейс RS485 для сетевой шины
VACON® Advanced Safety Option OPTBL
- Дополняет устройства VACON® NXP расширенными функциями безопасности
- Функции безопасного останова: SS1 — Safe Stop 1, SS2 — Safe Stop 2, SQS — Safe Quick Stop, SBC — Safe Brake Control, SOS — Safe Operating Stop
- Функции безопасного контроля скорости: SLS — Safe Limited Speed, SMS — Safe Maximum Speed, SSR — Safe Speed Range, SSM — Safe Speed Monitoring
- Вход энкодера: Бесконтактный переключатель
- PROFISAFE (требуется OPTE3/OPTE5)
- Гнездо: D
VACON® Advanced Safety Option OPTBM
- Дополняет устройства VACON® NXP расширенными функциями безопасности
- Функции безопасного останова: SS1 — Safe Stop 1, SS2 — Safe Stop 2, SQS — Safe Quick Stop, SBC — Safe Brake Control, SOS — Safe Operating Stop
- Функции безопасного контроля скорости: SLS — Safe Limited Speed, SMS — Safe Maximum Speed, SSR — Safe Speed Range, SSM — Safe Speed Monitoring
- Вход энкодера: Бесконтактный переключатель, HTL/TTL
- PROFISAFE (требуется OPTE3/OPTE5)
- Гнездо: D
VACON® Advanced Safety Option OPTBN
- Дополняет устройства VACON® NXP расширенными функциями безопасности
- Функции безопасного останова: SS1 — Safe Stop 1, SS2 — Safe Stop 2, SQS — Safe Quick Stop, SBC — Safe Brake Control, SOS — Safe Operating Stop
- Функции безопасного контроля скорости: SLS — Safe Limited Speed, SMS — Safe Maximum Speed, SSR — Safe Speed Range, SSM — Safe Speed Monitoring
- Вход энкодера: Бесконтактный переключатель, SIN/COS
- PROFISAFE (требуется OPTE3/OPTE5)
- Гнездо: D