Cloud-Control — это облачный сервис, в котором все данные ПЧ хранятся в зашифрованном виде. Для доступа к нему пользователь может использовать любое устройство, например, компьютер, планшет или смартфон. Система работает со всеми браузерами — Internet Explorer, Chrome, Opera и другими. Компании, использующие ПЧ Danfoss на производстве или в своей продукции, а также компании, занимающиеся их сервисным обслуживанием, могут применять Cloud-Control для решения следующих задач:
- Мониторинг технологических процессов и состояния ПЧ. Простой доступ в любое время и из любого места к текущим показаниям и архиву. Возможность внесения изменений в настройки;
- Управление аварийными ситуациями. В случае возникновения аварий или предупреждений, пользователь получает мгновенное оповещение через систему Cloud-Control, на которое он может отреагировать изменением настроек ПЧ удаленно в режиме реального времени;
- Оптимизация технологических процессов и энергосбережение. На основе накопленных данных пользователь может удаленно перенастраивать ПЧ для улучшения технико-экономических показателей своего оборудования.
Видео: Дистанционное управление краном при помощи Cloud-Control
Видео: Подключение Cloud-Control для преобразователей частоты Danfoss
Cloud-Control может использоваться в самых разных областях применения ПЧ, таких как:
• Общепромышленное оборудование — технологические процессы на производстве;
• Подъемно-транспортное оборудование;
• Холодильная техника, компрессоры;
• Добывающая промышленность — приводы скважинных и перекачивающих насосов и т. д.;
• Коммунальное хозяйство — генерация и распределение тепла, водоснабжение, вентиляция, отопление, лифты и т. д.
Руководство оператора CloudControl
Краткая инструкция CloudControl
Функции:
Доступ к текущему состоянию и настройкам ПЧ в режиме реального времени;
• Доступ к архиву, журналу аварий и предупреждений;
• Архивация действий пользователя;
• Привязка ПЧ к конфигурируемым объектам;
• Отображение объектов на карте с индикацией текущего статуса оборудования;
• Индивидуально настраиваемые страницы панели управления;
• Сохранение настроек ПЧ в целях резервного копирования или для переноса их с одного ПЧ на другой;
• Изменение настроек ПЧ по отдельным параметрам или обновлением всего профиля;
• Управление авариями (уведомление, сброс, архивация);
• Разделение ролей пользователей при регистрации на администратора компании, инженера компании, инженера сервисной компании;
• Доступ к функции изменения настроек ПЧ для инженеров компании регулируется администратором компании.
Преимущества
Система Cloud-Control разработана Danfoss и поддерживается в России;
• Простое подключение ПЧ к системе Cloud-Control в течение нескольких минут;
• Быстрая регистрация оборудования и пользователей;
• Дружественный пользовательский интерфейс на русском языке;
• Подключение до четырех ПЧ разной серии и мощности к одному модему;
• Высокий уровень безопасности за счет подключения через https соединение;
• Надежность — программное обеспечение модема оптимизировано для обеспечения бесперебойной связи;
• Быстродействие — данные отображаются в реальном времени;
• Экономичность — минимальный трафик и расходы на GPRS связь за счет алгоритма передачи только тех значений, которые изменились;
• Гибкость — функции и интерфейсы Cloud-Control конфигурируются под индивидуальные пожелания пользователей.
Код заказа комплекта оборудования для работы с приводами VLT - 193H1012