Водяные насосы и регулирование давления воды

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукты
  • Видео

Потери воды и энергии негативно влияют на все водное хозяйство

По данным, представленным на Всемирном экономическом форуме в 2017 году, кризис в области водоснабжения считается одной из самых серьезных угроз в мире и оказывает огромное воздействие на планету.

По мере роста численности населения напряжение нарастает: менее чем за два десятилетия достижение более устойчивого в экологическом отношении баланса между водо- и энергоснабжением станет проблемой мирового уровня.

По оценкам, сегодня около трети всего населения мира проживает в районах с нехваткой воды. Согласно прогнозам, к 2040 году почти в 20 % стран будет наблюдаться чрезвычайно высокий уровень нехватки воды.  

Тем не менее потери воды и энергии в водном хозяйстве чрезвычайно высоки. В среднем потери воды в системах водоснабжения достигают 40 % по всему миру и до 26 % в Европе. Это связано с ошибками, утечками и несоответствующим давлением воды. 

В то же время 4 % всей электроэнергии на планете потребляется водным хозяйством; ожидается, что этот показатель удвоится к 2040 году. При этом на долю водного хозяйства приходится до половины всех расходов муниципальных образований на электроэнергию.

Проблемы, стоящие перед водным хозяйством

Сегодняшние проблемы — Danfoss

Сегодняшняя проблема — это возможность завтра

Сложные задачи, стоящие сегодня перед отраслью, отражают растущую потребность в поиске эффективных решений в области водоснабжения и водоочистки.

Хорошая новость заключается в том, что уже существуют технологии для снижения энергопотребления и утечек на всех этапах цикла водооборота — от получения и распределения воды до перекачивания и очистки сточных вод.

Регулирование давления воды является ключевым аспектом во всем цикле водооборота

Мэдс Ворминг, директор по глобальным операциям подразделения Danfoss Drives, объясняет, почему сегодня так важно найти более эффективные решения для водоснабжения и очистки вод в мировом масштабе.

Иллюстрация процесса очистки сточных вод — Danfoss

Регулирование давления воды — это ключ к снижению потерь воды и энергии

Датчики давления Danfoss и приводы с регулируемой частотой вращения являются основными компонентами, которые обеспечивают сокращение потерь воды и энергии на протяжении всего цикла водооборота.

Опыт эксплуатации 112 систем в 10 разных странах мира показывает, что оптимальное регулирование давления воды значительно сокращает непроизводительные потери воды и нецелесообразное потребление энергии.

В среднем, более совершенное регулирование давления воды позволяет снизить давление на 38 % и сократить число новых аварий на трубопроводах на 53 %. Среди прочих преимуществ — снижение энергопотребления на 20–40 % и сокращение утечек воды в среднем на 38 %. Кроме того, усовершенствование систем приводит к увеличению срока службы основных фондов и к уменьшению числа жалоб, связанных с системой водоснабжения.

Датская компания, занимающаяся водоснабжением, устанавливает новые стандарты экологически рационального использования ресурсов

Объем утечек в датской компании Aarhus Water, занимающейся водоснабжением, составляет всего 6 %. Компания Danfoss предложила решения для всех этапов цикла водооборота.

Вода для хозяйственно-бытовых нужд и сточные воды — Крупным планом — Danfoss

Обеспечение сбалансированного потребления воды и энергии

Растущий мировой спрос на воду и энергию оказывает огромное давление на обе отрасли и заставляет искать более экологически рациональные решения на будущее. Ключевым фактором в достижении этой цели является давление в физическом смысле.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукты

  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    FC 202 приводит в действие насосы всех типов и управляет ими; в комплект поставки входит каскадный контроллер.

Видео