Орошение

  • Обзор
  • Примеры применения
  • Документация
  • Применения
  • Продукты

Эффективное и экологически рациональное орошение

В связи с истощением водных ресурсов в некоторых регионах мира вопрос устройства эффективного и экологически рационального орошения приобретает все большее значение. Проблема заключается в организации снабжения водой в объеме, достаточном для достижения максимальной урожайности, при этом вода и энергия должны расходоваться рационально. Приводы переменного тока и датчики давления производства Danfoss регулируют давление или расход воды в соответствии с фактическими потребностями. Функции встроенного программного обеспечения помогают защитить трубопроводы, ограничивая повышение давления (это также снижает риск утечек), и сокращают энергопотребление.

Оптимальным решением, ведущим к сокращению энергопотребления, является использование насосов на солнечных батареях. Сегодня это направление развивается стремительными темпами. Специалисты подразделения Danfoss Drives разработали серию инверторов, предназначенных специально для такого оборудования. Линейка изделий VACON включает в себя специально разработанные оболочки для соответствующих условий, а также современное программное обеспечение. Такое решение обеспечивает функционирование компонентов, даже если попаданию солнечного света на фотоэлектрические панели мешает облачность.

Оптимальная система орошения для Jurex srl

Используя приводы VLT® AQUA Drives для управления работой насосов в системе орошения, можно регулировать давление и расход в системе в соответствии с текущими потребностями. Это приводит к значительному снижению энергопотребления.

Примеры применения

Документация

VLT® AQUA Drive нового поколения

Узнайте больше о том, как добиться оптимального энергопотребления и расхода воды.

Применения

Продукты

  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    FC 202 приводит в действие насосы всех типов и управляет ими; в комплект поставки входит каскадный контроллер.