Преобразователи частоты Danfoss для насосов

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Охлаждение, кондиционирование воздуха, насос, управление насосом, подача гликоля, защита от утечек, компенсация расхода

Повышение производительности системы за счет оптимизации работы насосов

В системах охлаждения и кондиционирования воздуха можно существенно повысить производительность системы за счет оптимизации работы насосов. Благодаря многим специализированным функциям управления насосами и возможностям интеллектуальной защиты преобразователи частоты переменного тока Danfoss оптимизируют производство и защищают преобразователь частоты, двигатель и прочее оборудование в системе. Они также обеспечивают оптимальную подачу жидкости в случае утечки или повреждения трубы.

Возможно обеспечение непрерывной подачи воды или гликоля в случае утечки или повреждения трубы. Например, посредством уменьшения скорости работы преобразователя частоты предотвращается перегрузка, и обеспечивается надежная подача с уменьшенным расходом.

Защита от утечек

Функция защиты насоса от работы всухую и функция отслеживания окончания насосных характеристик, интегрированные в преобразователи частоты Danfoss, включаются в режимах, когда насос работает без создания требуемого давления, например при возникновении утечки в трубопроводе. В такой ситуации преобразователь частоты подает аварийный сигнал, останавливает насос или выполняет другое запрограммированное действие.

Значительная экономия электроэнергии и снижение затрат на монтаж обеспечиваются при помощи функции компенсации расхода как для вентиляционных, так и для насосных систем. Датчик давления, монтируемый рядом с вентилятором или насосом, задает уровень, в соответствии с которым поддерживается постоянное давление на нагнетательной стороне системы. Преобразователь частоты поддерживает эталонный уровень давления с учетом кривых насосных характеристик.

Работающий насос обычно потребляет тем большую мощность, чем быстрее он работает, в соответствии с кривой, которая определяется конструкцией насоса и способом его применения. Функция низкого расхода/отсутствия расхода обнаруживает ситуации, в которых насос работает быстро, но без полной нагрузки. Это может означать, что циркуляция воды прекратилась, насос работает всухую или происходит утечка из трубы. Возможно обеспечение непрерывной подачи жидкости в случае утечки или повреждения трубы. Например, предотвращается перегрузка посредством уменьшения скорости работы преобразователя частоты, и обеспечивается надежная подача с уменьшенным расходом.

Дополнительная экономия затрат

Автоматическая оптимизации энергопотребления (АОЭ) обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии до 5 %. Эта функция сопоставляет входной ток с фактическими скоростью работы и нагрузкой двигателя — и отбирает в точности столько мощности, сколько необходимо для возбуждения двигателя и работы при имеющейся нагрузке. При этом исключаются дополнительные температурные потери в двигателе.

Показатели КПД до 99 % и коэффициент активной мощности выше 0,9 у преобразователей частоты переменного тока Danfoss значительно лучше характеристик сравнимых устройств. Потери в дросселях и фильтрах уже учтены в КПД. За счет этого снижаются не только прямые затраты на электроэнергию в самом приводе, но и затраты на охлаждение или отбор избыточного тепла.

Самый «зеленый» отель в мире использует на 60 % меньше электроэнергии

Отель Crowne Plaza Copenhagen Towers повысил энергетическую и экономическую эффективность с помощью преобразователя частоты VLT® HVAC Drive.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
  • VLT® AQUA Drive FC 202
    VLT® AQUA Drive FC 202
    FC 202 приводит в действие насосы всех типов и управляет ими; в комплект поставки входит каскадный контроллер.
  • Усовершенствованный VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102
    Сверхпрочный, ультрасовременный преобразователь FC102 расширяет возможности применения насосов и вентиляторов в системах управления зданиями и прекрасно функционирует вне помещения практически в любых климатических условиях.
  • VLT® Refrigeration Drive FC 103
    VLT® Refrigeration Drive FC 103
    FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.
  • Устройство плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 201 и MCD 202
    Устройство плавного пуска VLT® Compact Starter MCD 201 и MCD 202
    Два семейства устройств плавного пуска обеспечивают полнофункциональное решение для пуска двигателей мощностью до 110 кВт.