Преобразователи частоты для вентиляторов

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Вентиляционная установка, установка обработка воздуха, крышный агрегат кондиционирования воздуха, кондиционирование воздуха, вентилятор

Максимальная отдача от ваших установок кондиционирования воздуха

Во всем мире принимаются новые законы, в том числе более жесткие стандарты эффективности для оборудования, устанавливаемого на крышах (RTU) в США и для вентиляционных установок в Европе: они потребуют регулируемого управления скоростью на большинстве блоков подогрева и кондиционирования воздуха. Кроме того, некоторые из стандартов требуют обеспечения визуальных предупреждений о замене установленных фильтров для обеспечения эксплуатационной эффективности. Преобразователи частоты отлично подходят под эти и многие другие задачи.

Мониторинг состояния воздушных фильтров в системах кондиционирования воздуха

Выполнение требований по визуальному контролю состояния фильтров может оказаться дорогостоящим, особенно когда для размещения датчика давления требуется внешний корпус. Чтобы облегчить добавление таких датчиков давления и сделать его более экономичным, разработана опция датчика давления VLT® Pressure Transmitter PTU 025. В этой опции предусмотрено три диапазона давлений до 2500 Па включительно; дополнительный компонент легко монтируется прямо на преобразователь VLT® HVAC Drive без потребности в использовании дополнительного внешнего корпуса.

Преобразование давления в расход

Преобразователи частоты Danfoss позволяют сократить количество оборудования, обеспечивая постоянный расход или постоянный перепад расходов без необходимости использования внешних датчиков расхода. В результате уменьшается потребление электроэнергии и усложненность системы при одновременном повышении степени комфортности.

Пожарная безопасность

В случае возгорания функция безопасности «режим пожарной блокировки» предотвращает останов преобразователя частоты, предусмотренный в целях самозащиты. Вместо останова преобразователь продолжает выполнять операции, имеющие ключевое значение для работы вентилятора, независимо от сигналов управления, предупреждений или аварийных сигналов. Режим пожарной блокировки крайне важен: он позволяет обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре.

Минимизация энергопотребления для Friends Arena

200 преобразователей частоты Danfoss обеспечивают эффективное регулирование расхода энергии насосами и вентиляторами, а также повышают безопасность на самом большом стадионе Швеции.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW
    VACON® 100 FLOW представляет собой преобразователь частоты, предназначенный для максимально точного управления расходом и экономии энергии в промышленных насосах и вентиляторах.
  • Усовершенствованный VLT® HVAC Drive FC 102
    VLT® HVAC Drive FC 102
    Сверхпрочный, ультрасовременный преобразователь FC102 расширяет возможности применения насосов и вентиляторов в системах управления зданиями и прекрасно функционирует вне помещения практически в любых климатических условиях.