Согласуйте мощность с тепловой нагрузкой и требованиями технологического процесса
Один из основных факторов затрат на протяжении срока службы холодильной системы — это электроэнергия. Зачастую расходуемая мощность системы охлаждения превышает фактическую тепловую нагрузку из-за необходимости учета сезонных колебаний, максимально возможной загруженности холодильной камеры продуктами, максимального количества людей, которые могут находиться рядом с холодильным оборудованием, и возможной работы электрических устройств, увеличивающих тепловую нагрузку. Современные специализированные преобразователи частоты, такие как VLT® от подразделения Danfoss Drives, представляют идеальную возможность непрерывно регулировать мощность оборудования в соответствии с фактической тепловой нагрузкой и потребностями технологического процесса. Среди преимуществ этого подхода — значительно меньшее энергопотребление, сниженные эксплуатационные затраты и расходы на обслуживание.
Интеллектуальное управление компрессором и вентилятором конденсатора/испарителя необходимо в любой оптимизированной системе охлаждения. Обычно можно достичь 10–25 % экономии электроэнергии, применив преобразователи частоты Danfoss для управления производительностью работы холодильных компрессоров, конденсаторов и испарителей. При обеспечении стабильности и уравнивании производительности с фактической нагрузкой общесистемный коэффициент производительности (COP) улучшается, приводя к значительной экономии энергии.
Каскадное управление повышает энергосбережение и сокращает стоимость жизненного цикла
Преобразователь частоты может управлять компрессорами по каскадному принципу, обеспечивая максимально экономичное функционирование системы при частичной нагрузке. Базовая нагрузка обслуживается одним агрегатом, например компрессором, который управляется преобразователем частоты. При росте тепловой нагрузки преобразователь частоты запускает дополнительные компрессоры один за другим. При работе по такой схеме агрегаты работают в наиболее оптимальных режимах, а преобразователь частоты постоянно поддерживает максимально возможную энергоэффективность системы в целом.
Тщательно продуманная схема каскадного управления также гарантирует минимум износа отдельных агрегатов. Посредством ротации агрегатов, обслуживающих базовую нагрузку, специалисты по эксплуатации могут обеспечить сопоставимое количество часов работы каждого из них и сравнимый уровень износа. Таким образом продлевается срок службы агрегатов, а также увеличиваются межсервисные интервалы и достигается экономия в течение всего срока службы.
Усовершенствованный многозонный пакетный контроллер Danfoss Drives обеспечивает эффективное каскадирование и способен управлять шестью компрессорными установками. При этом минимизируется энергопотребление, исключается слишком частая раскрутка и замедление, стабилизируются давление и температура, а также уменьшается износ компрессоров. Аналогичным образом каскадный контроллер равномерно распределяет рабочие часы между всеми насосами, обеспечивая минимально возможный износ каждого отдельного насоса.
Быстрый ввод в эксплуатацию
Ввод в эксплуатацию производится быстро и легко, так как на дисплейной панели Danfoss Drives выводятся стандартные обозначения, принятые в холодильной отрасли, а не компьютерная терминология. Мастер настройки помогает пользователю задать требуемые параметры. Простота программирования позволяет монтажникам и техникам по обслуживанию работать с удобством и уверенностью, облегчает и ускоряет выполнение работ, уменьшает количество ошибок из-за человеческого фактора и повышает производительность труда персонала.
Термодинамическая эффективность систем охлаждения в сфере потребительских услуг
В эту категорию входят розничные продуктовые магазины, такие как супермаркеты, гипермаркеты и небольшие продуктовые магазины, а также центры обработки данных с прецизионными системами кондиционирования.
Типичными примерами таких систем являются стойки и лари, конденсаторы, испарители и насосы.
Надежность и термодинамическая эффективность — ключевые факторы, определяющие эффективность и результативность работы любой холодильной системы в сфере потребительских услуг. Ряд функций, специально предназначенных для применения в системах охлаждения, обеспечивает универсальную совместимость, стабильную производительность, надежность и высокую энергетическую эффективность.
Улучшенное управление в промышленном холодильном секторе
Промышленный холодильный сектор включает холодные склады и холодильные камеры, точки обработки мяса, морепродуктов, а также других продуктов и напитков, биофармацевтические, химические и текстильные предприятия. Типичными примерами такого оборудования являются стойки и лари, конденсаторы, испарители/блоки подготовки воздуха и насосы.
Начальное охлаждение, обработка и хранение на холодных складах свежих фруктов и овощей входят в список наиболее энергетически интенсивных процессов в пищевой отрасли. Чтобы замедлить порчу и сохранить свежесть и аромат фруктов и овощей такими, какими они были перед уборкой, требуется быстрое охлаждение. Преобразователи частоты Danfoss обеспечивают при необходимости быстрое охлаждение и заморозку. Они также поддерживают стабильную температуру, влажность, обеспечивают циркуляцию воздуха и подачу свежего воздуха в холодные склады, сохраняя продукты в товарном состоянии в течение многих месяцев — и потребляя меньше энергии, чем традиционные установки.
Логистика с контролируемой температурой в холодильной цепочке
Для обеспечения сохранности и безопасной перевозки пищевых продуктов, напитков и медикаментов к потребителям с участков сбора или производства необходимо соответствующее логистическое оборудование с контролируемой температурой. Типичными примерами такого оборудования являются стойки и лари, технологические охладители, конденсаторы, испарители/блоки подготовки воздуха и насосы. Надежность и термодинамическая эффективность преобразователей частоты Danfoss гарантируют поддержание требуемых параметров среды и гигиенических условий в холодных складах, на объектах пищевой промышленности, в розничных продуктовых магазинах и по всей холодильной цепочке.
Охладители
Управление числом оборотов позволяет обеспечить оптимальную температуру технологического процесса, благодаря чему расходуемая мощность согласуется с фактическими потребностями, определяемыми на основе показаний температурных датчиков в системе. Управление числом оборотов выгодно, когда компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. Работа систем на более низкой скорости позволяет потреблять меньше электроэнергии, благодаря чему снижаются эксплуатационные расходы. Кроме того, вследствие устранения функциональной избыточности как компрессора, так и системы в целом, уменьшаются затраты на их монтаж.
При использовании преобразователей частоты Danfoss нужно меньше запусков и остановов, что уменьшает механический износ. Такие специальные функции, как управление возвратом масла,защита по высокому и низкому давлению и пропуск резонансных частот, обеспечивают безопасность эксплуатации охладителя.
Изделия для компрессоров включают устройства плавного пуска, преобразователи частоты большой мощности, фильтры гармоник AHF со встроенной дополнительной функцией каскадного контроллера, дроссели постоянного тока и ПИД-регуляторы.
Стратегии запуска и пиковой нагрузки
Запуск — это важнейшая фаза работы компрессора. Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive сводит к минимуму количество требуемых пусков, изменяя скорость работы компрессора для подстройки производительности в ходе работы. Максимальное количество циклов запуска/останова за определенный период настраивается с панели управления.
Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive выдает 135 % от номинального пускового крутящего момента в течение короткого периода. В ходе нормальной работы крутящий момент в 110 % от номинального доступен в течение 60 секунд.
Для продления срока службы преобразователя частоты можно открывать клапан сброса давления, позволяющий компрессору быстро запускаться без нагрузки.
Меньшие компрессоры с той же пиковой нагрузкой
С краткими периодами пиковой нагрузки можно справляться, настраивая систему с компрессором меньшего размера, с которым преобразователь частоты будет работать при частотах до 90 Гц. В этом случае необязательно использовать больший компрессор исключительно для обеспечения пиковой нагрузки.
Преобразователь частоты VLT Refrigeration Drive продолжает управлять компрессорами с постоянной скоростью в ситуациях, когда происходит сбой компрессора с регулируемой скоростью. В случае отказа специальным параметром «Нейтральная зона фиксированной скорости» определяется нейтральная зона; расширяя нейтральную зону, можно уменьшить число запусков.

Danfoss и Inertech изменяют будущее систем охлаждения центров обработки данных
Новое решение обеспечивает масштабирование без ущерба для безопасности, снижает потребление энергии и воды и стоит дешевле, чем традиционный хладоцентр.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.