Преобразователи частоты для кранов и лебедок

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Повышение безопасности и улучшение рабочих характеристик кранов и лебедок

Повышение безопасности и улучшение рабочих характеристик промышленных кранов

Подъем оборудования и изделий на производстве и при транспортировке — это основная функция кранов во всех отраслях тяжелой промышленности. А вследствие растущих требований к безопасности условий труда и стремления к повышению эффективности технологических операций, роль кранов в тяжелой промышленности постоянно возрастает.

Некоторые из наиболее распространенных типов промышленных кранов — мостовые и козловые краны. В этих кранах груз подвешивается к захватному устройству на тросах и ведет себя как маятник. Раскачивающиеся грузы представляют собой угрозу безопасности и создают дополнительную нагрузку на конструкцию крана. Решение заключается в точном управлении движением с помощью преобразователя частоты, подключенного к электродвигателю.

Управление тормозами, аккумулирование энергии и другие функции

Эксплуатационные характеристики кранового оборудования определяются многими факторами. Преобразователи частоты Danfoss со специальными функциями для кранов способны улучшить следующие аспекты их конструкций: 

Разомкнутый контур
В схеме с разомкнутым контуром преобразователи частоты Danfoss помогают обеспечить отличные рабочие характеристики крана без использования энкодеров. Введение крана в эксплуатацию для подъема и перемещения грузов не представляет сложностей. При параллельной работе двух двигателей крутящий момент между ними выравнивается посредством контроля статизма по частоте.

Замкнутый контур
В схеме с замкнутым контуром достигаются лучшие динамические характеристики кранов. Danfoss предлагает гибкие интерфейсы энкодеров, что расширяет выбор компонентов при проектировании системы.

Усовершенствованное управление механическим тормозом

Преобразователи частоты Danfoss предотвращают ударные нагрузки в начале и при прекращении подъема. При вертикальном перемещении преобразователи Danfoss обеспечивают плавное изменение крутящего момента, чтобы гарантировать удержание, остановку, подъем и опускание груза в совершенно безопасном режиме в течение всего времени работы. 

Главный/подчиненный
В схеме с замкнутым контуром главный преобразователь частоты регулируется по скорости и передает заданный крутящий момент на подчиненный частотный преобразователь через аналоговый выход или сетевую шину. Подчиненный преобразователь работает в режиме регулирования крутящего момента, а главный — в режиме регулирования скорости.

Бездатчиковое гашение раскачивания
Преобразователи частоты Danfoss хорошо подходят для решения задачи стабилизации раскачивающихся грузов, поскольку оснащены программным обеспечением для гашения раскачивания без использования данных с датчиков. Функция гашения раскачивания учитывает тип лебедки и груза. Она повышает безопасность, сокращает продолжительность рабочего цикла, повышая производительность, и не требует от оператора специальных навыков.

Рекуперированная мощность
Мощность торможения крана обычно теряется в виде тепла. Однако собрав эту мощность торможения с помощью рекуперативного преобразователя частоты, можно использовать ее для повышения энергоэффективности. Для сбора рекуперативной мощности существуют преобразователи частоты Danfoss с активными фильтрами (AFE).

Гибридизация
Совместное использование дизель-генераторов и электрических аккумуляторов позволяет снизить нагрузку на электросеть в пиковые периоды, шире использовать более дешевые непиковые периоды и сохранять работоспособность системы в случае отключения электроэнергии.

  • Сдвиг потребления электроэнергии на непиковые периоды. Заряжая аккумуляторы по непиковым тарифам в ночное время, а затем используя накопленную мощность по мере возникновения потребности в течение рабочего дня, операторы кранов могут снижать себестоимость производства.
  • Уменьшение энергопотребления в пиковые периоды. Использование в пиковые периоды накопленной в аккумуляторах мощности, например, когда в начале операции подъема требуется высокий крутящий момент, снижает зависимость электродвигателей от ограничений электросети в пиковые периоды. А это означает, что производитель кранов может оптимизировать характеристики двигателей в соответствии с нагрузкой на электросеть в обычный, а не пиковый период.
  • Резервное энергоснабжение. Используйте резервное аккумуляторное питание как горячий резерв вместо дизельных генераторов. По мере удешевления аккумуляторов интеграция их в краны в качестве резервного источника питания становится все более экономически выгодной.

Технические характеристики и преимущества

Простой ввод в эксплуатацию благодаря встроенным специализированным функциям для кранов

Плавная работа без рывков и качания во время пуска, разгона и торможения

Тандемная балансировка груза посредством контроля срыва груза и согласования скорости и вращающего момента

Синхронизируемые через общий вал спаренные подъемники

Выбор между схемами управления с замкнутым или разомкнутым контуром

Механический тормоз для надежной и безопасной эксплуатации

Контролируемый останов в случае срыва груза

Интегрированное ПО обеспечивает следующие функции останова крана, предусмотренные стандартами функциональной безопасности: безопасное отключение крутящего момента (STO), безопасный останов 1 (SS1), безопасный останов 2 (SS2), безопасный быстрый останов (SQS) и др.

Гашение раскачивания для максимально стабильного поперечного перемещения грузов

Типы кранового оборудования, где применяются преобразователи частоты Danfoss:

  • Механизм подъема: устройство для подъема и опускания груза.
  • Мост крана: часть мостового крана, состоящая из пролетных, концевых и подкрановых балок, грузовой тележки, тупиковых упоров, проходной галерей и механизма привода, который перемещает тележку по пролетным балкам и перемещает мост крана по рельсам.
  • Грузовая тележка: конструкция, предназначенная для перемещения подвешенного груза по мосту, стреле или несущему канату. Тележка управляется одним или двумя двигателями, соединенными общим валом.
  • Стрела: конструкция крана, обеспечивающая необходимое значение вылета и (или) высоту подъема грузозахватного органа.
  • Кран поворотный: кран, имеющий возможность вращения поворотной части вместе с грузом относительно опорной части крана.

Типы кранов, обслуживаемых преобразователями частоты Danfoss

  • Мостовой кран
  • Цеховой кран
  • Козловой кран на рельсовом ходу
  • Кран на пневмоколесном ходу
  • Кран большой грузоподъемности
  • Грейферный кран
  • Контейнерный кран типа «судно-берег»
  • Морской кран
  • Стреловой самоходный кран
  • Мобильный портовый кран
  • Башенный кран
  • Строительный подъемник

Сотрудничество

Danfoss Drives предлагает персональные консультации и проведение проектных работ нашими специалистами по преобразователям частоты для производителей комплектного оборудования, системных интеграторов и промышленных потребителей. Danfoss Drives также предлагает индивидуальные аппаратные и программные решения, учитывающие все особенности среды применения и обеспечивающие органичную интеграцию и набор функций, оптимизирующих работу системы в целом.

Danfoss Drives является ведущим поставщиком преобразователей частоты для области краностроения. Более ста тысяч частотных преобразователей Danfoss обеспечивают легкость регулирования скорости и максимальный КПД различного оборудования — от самых малых цепных талей до огромных мобильных портовых кранов грузоподъемностью до 10 000 тонн.

Решения для новых разработок и модернизаций

При конструировании новых преобразователей частоты для кранов компания Danfoss Drives опирается на многолетний опыт использования технологий приводов переменного тока в различных областях применения. 

Мы обладаем опытом и сотрудничаем с другими компаниями в таких важных областях, как анализ работы приводов с помощью экспериментальных кранов, оптимизация органов управления, производительности, систем в целом. Широкий спектр предоставляемых нами услуг включает в себя плановый ремонт и техобслуживание, а также пакеты услуг по оптимизации и модернизации.

Наши бригады инженерно-технической поддержки и техобслуживания оказывают помощь системным интеграторам и производителям кранов на всех этапах реализации проектов, от сборки аппаратного шкафа до ввода оборудования в эксплуатацию. Наши ключевые услуги, охватывающие весь срок службы крана, включают в себя техническую поддержку, запуск в эксплуатацию, техобслуживание, запасные части, установка дополнительных устройств и обучение персонала.

См. дополнительные сведения

Брошюра по функции гашения раскачивания в преобразователях частоты VACON® NXP

Брошюра «Преобразователи частоты для электроприводов грузоподъемных кранов»

Эффективное управление торможением в кранах на литейном заводе Elgi

Специальное ПО для механического торможения обеспечивает высокую точность регулирования скорости подъема и управления тормозом в кранах Mukand на литейном заводе Elgi.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • DrivePro® Life Cycle
    Услуги DrivePro®
    Обслуживание преобразователей частоты Danfoss VLT® и VACON® в рамках программ DrivePro® позволит вам получать максимальную отдачу от преобразователей частоты и систем, в которых они применяются.
  • VACON® NXP Air Cooled
    VACON® NXP Air Cooled
    Предназначен для большого диапазона ресурсоемких применений с ориентацией на более высокие мощности и системы преобразователей частоты.
  • VACON® NXP Common DC Bus
    VACON® NXP Common DC Bus
    Дает возможность интеграторам, машиностроителям и производителям серийного оборудования создавать промышленные преобразователи частоты с высоким КПД. Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).
  • VACON® NXP Liquid Cooled
    VACON® NXP Liquid Cooled
    Хорошо подходит для сфер применения, где важно качество воздуха, ограничено пространство или требуется эффективная передача тепла. Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).
  • VACON® NXP System Drive
    VACON® NXP System Drive
    Настроен и собран для ваших нужд — и неважно, хотите вы управлять одним или несколькими двигателями.