Оптимизация энергопотребления при промышленной вентиляции
Преобразователи частоты Danfoss для промышленной вентиляции обеспечивают такие преимущества, как высокая точность, удобный интерфейс, инструменты дистанционного мониторинга и управления и низкие эксплуатационные расходы. Преобразователи частоты Danfoss, управляющие промышленными вентиляторами, позволяют оптимизировать технологический процесс и снизить расходы на энергоресурсы и техническое обслуживание.
Преобразователи частоты Danfoss преобразуют данные датчиков динамического давления в величину расхода, благодаря чему становится возможна настройка системы на фиксированный расход или фиксированную разность расходов. Как следствие, повышается точность регулирования воздушного потока и снижается энергопотребление. Чтобы еще более повысить эффективность, подключенные к вентиляторам преобразователи частоты можно настроить таким образом, чтобы они не работали в диапазонах частот, где возникает резонанс и повреждается система вентиляции.
Отказоустойчивость для обеспечения бесперебойной работы
Сбои питания могут поставить под угрозу безопасность людей и привести к нарушению техпроцессов и повреждению оборудования. Преобразователи частоты для насосов и охладителей должны быть исключительно надежными и практически нечувствительными к перебоям в электроснабжении. Для обеспечения такой надежности преобразователи частоты Danfoss сконструированы таким образом, что являются невосприимчивыми к кратковременным падениям напряжения и даже кратковременному отключению питания.
Защита установок и операторов
Вы можете обеспечить безопасность своего персонала и оборудования, используя функциональные возможности безопасности, встроенные в преобразователь частоты, которые сэкономят ваше время, затраты и усилия. В преобразователь частоты VLT® HVAC Drive FC 102 интегрирована функция безопасности «безопасное отключение крутящего момента» (STO), что позволяет обеспечить следующие уровни безопасности: PL d в соответствии с ISO 13849-1 и SIL 2 в соответствии с IEC 61508 / IEC 62061. При использовании в условиях с повышенными требованиями возможна дополнительная установка VLT® Safe Option MCB серии 150 — внешних модулей, которые предоставляют такие функции, как безопасный останов (SS1), безопасная ограниченная частота вращения (SLS) и безопасная максимальная частота вращения (SMS), управление внешними контакторами, мониторинг и разблокировка защитных дверей.
Улучшения производительности при обработке воздуха
VLT HVAC Drive и VLT Refrigeration Drive оснащены встроенным интеллектуальным логическим контроллером и четырьмя ПИД-регуляторами с автоматической настройкой, которые управляют функциями кондиционирования воздуха при помощи вентиляторов, клапанов и заслонок. Высвобождаются прямые цифровые контроллеры системы управления зданием, а ценные точки данных сохраняются, что снижает затраты на обработку и подачу воздуха.
Преобразователь частоты VLT HVAC Drive обрабатывает логические правила и входные данные от датчиков, реализуя функционал в масштабе реального времени, а также запрограммированные по времени действия. Это позволяет преобразователю частоты лучше управлять широким рядом прикладных задач:
- выравнивание расхода между свежим и выходящим воздухом;
- каскадное регулирование P-PI для управления температурой;
- контроль обрыва ремня — контролируя взаимосвязь между током и скоростью, преобразователь частоты способен отследить обрыв ремня. Недостаточный расход воздуха обнаруживается немедленно, что позволяет принять меры по сокращению затрат и простоя.
- работа по расписанию в выходные и рабочие дни;
Надежное подавление гармоник
Хотя преобразователи частоты повышают точность, экономят электроэнергию и продлевают срок службы установок, они также создают гармонические токи в сети. Если не контролировать гармонические токи, они могут отрицательно повлиять на производительность и надежность генераторов и другого оборудования.
Danfoss предлагает экспертные рекомендации по подавлению гармоник. Для сведения к минимуму помех вы можете воспользоваться нашими знаниями по подавлению гармоник, загрузить программные инструменты и выбрать наиболее подходящее из самых разнообразных решений.

Высокоэффективная туннельная вентиляция несмотря на длинный кабель
В системе туннельной вентиляции, обеспечивающей отсутствие интерференционных помех, использовался преобразователь частоты VLT® HVAC Drive, подключенный к двигателя через неэкранированный кабель длиной более 800 м.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.