Прочные и надежные датчики для промышленной гидравлики
В линейке изделий Danfoss вы можете выбрать подходящие универсальные и высокопроизводительные устройства управления и контроля для промышленной гидравлики. Эта серия разработана для применения в различных отраслях промышленности и предлагает различные компоненты для регулирования давления и температуры.
Благодаря более чем 50-летнему опыту работы в области промышленной гидравлики специалисты нашей компании отлично понимают стоящие перед отраслью проблемы и постоянно совершенствуют выпускаемые изделия в соответствии с актуальными требованиями.
Благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями машиностроения и лидерами отрасли в области переработки пластмасс, изготовления прессов и гидравлических установок наши решения отличаются лучшими в своем классе показателями производительности и стоимостью жизненного цикла.
Надежные и отлично зарекомендовавшие себя на практике датчики давления и температуры обеспечивают безопасную, надежную и энергоэффективную работу оборудования в любых областях применения.

Преобразователь давления MBS 1600
Посетите сайт Danfoss, посвященный датчикам, где подробно рассказано о модели MBS 1600, предназначенной для систем по переработке пластмасс.
Особенности и преимущества
Полная защищенность от воздействия электрических помех. Помехи, индуцированные ЧРП, и другие быстрые электрические переходные процессы, возникающие в результате работы сопряженных с оборудованием клапанов и реле, представляют серьезную проблему во многих отраслях промышленности. Использование компонентов, защищенных от воздействия таких помех, позволяет избежать ухудшения качества или сбоев в производственном процессе.
Быстрое срабатывание: точное и быстрое срабатывание обеспечивает высокую производительность.
Полностью сварная конструкция: обеспечивает высокую устойчивость к избыточному и разрушающему давлению.
Длительный срок службы. Изделия Danfoss, изготовленные из самых прочных материалов, способны выдерживать ударные нагрузки, вибрацию, перепады давления и температуры в процессе ежедневной эксплуатации.
Применение в промышленной гидравлике

Брошюра по промышленной гидравлике
Дополнительные сведения о применении в промышленной гидравлике и рекомендуемых для этого изделиях.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Industrial Hydraulic Brochure | English | Несколько | 744.8 KB |