Снижайте потребление энергии и воды благодаря регулированию скорости
Например, снижение среднего числа оборотов мотора насоса на 20 % дает экономию энергии в 50 %. Снижение средней скорости на 50 % повышает экономию до 80 %. Регулирование скорости насоса с помощью преобразователей частоты Danfoss может значительно снизить потребление энергии, а также значительно сократить потребление воды в технологических операциях.
Благодаря функции каскадного контроллера преобразователи частоты равномерно распределяют часы работы между всеми насосами. При этом минимизируется износ отдельных насосов и гарантируется их непрерывная надежная работа. Оптимизация эффективности сгорания в бойлерах позволяет минимизировать расход электроэнергии и топлива. Гидравлические характеристики техпроцессов обработки воды и обеспечиваемый расход подаваемой воды также можно значительно улучшить, применяя преобразователи частоты.

Узнайте, как преобразователи частоты снижают потребление воды на производственных линиях Nestlé Waters
Компания Nestlé Waters выбрала преобразователи частоты VLT® FlexConcept®, чтобы свести к минимуму энергопотребление и в большей степени отвечать принципам устойчивого развития.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.