Экономьте энергию благодаря регулированию скорости вентиляторов
На фоне роста цен на электроэнергию регулирование частоты вращения электродвигателей оказалось одной из наиболее эффективных мер по снижению энергопотребления. Например, снижение средней скорости вращения мотора вентилятора на 20 % дает экономию энергии в 50 %. Снижение средней скорости на 50 % повышает экономию до 80 %.
Помимо экономии энергии, для вентиляторов выгодны специализированные функции преобразователя частот, например функция пропуска резонанса. Вследствие этого повышается комфорт и долговечность, поскольку исключается работа вентилятора на частотах, на которых возникает шум и возможно повреждение.
Надежное управление вентилятором позволяет поддерживать постоянное давление воздуха и обеспечивает стабильную гигиеническую среду в зонах производства пищевых продуктов и напитков. Управление вентилятором конденсатора дает ряд преимуществ, включая снижение расхода хладагента, уменьшение скопления грязи на конденсаторе и возможность использования плавающей уставки для экономии энергии.
Для сред с высокими санитарно-гигиеническими требованиями доступны преобразователи частоты Danfoss в корпусах, устойчивых к ежедневному мытью.

Узнайте, как компания Arla Foods Ingredients добивается энергоэффективной работы вентиляторов и насосов
Преобразователи частоты VLT® обеспечивают максимальное время безотказной работы, высокую точность и снижают энергопотребление Arla, что также выгодно для клиентов компании.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.