Максимизация времени безотказной работы конвейера
Обеспечьте наибольшую длительность бесперебойной работы при минимальной совокупной стоимости владения для конвейеров в сухих, влажных или асептических зонах. Решения Danfoss гарантируют высокую энергетическую эффективность, обеспечивая оптимизированное управление двигателем, высокое качество и однородность продукции, минимизацию отходов и компактность зон заполнения и упаковки.
Для производственных линий с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, таких как конвейеры для бутилированной воды и безалкогольного пива, или где используются новые материалы для упаковки и розлива, Danfoss предлагает уникальные решения, соответствующие требованиям IPA.

Узнайте, как продлить время безотказной работы с помощью решений VLT® FlexConcept®
Концепция VLT® FlexConcept® предлагает конвейерным производствам приводные решения, сочетающие изготовленные по новейшим технологиям двигатели с передовыми инверторными приводами. Благодаря VLT® FlexConcept® обеспечивается гибкость, унифицированность, высокая эффективность, надежность и сокращение количества конфигураций оборудования.
Сокращение запаса запчастей
При использовании приводных систем VLT® FlexConcept® (ориентированных в первую очередь на конвейерные производства) упрощается проектирование новых линий, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования. Благодаря VLT® FlexConcept® количество необходимых конфигураций приводных решений сокращается в среднем на 70 %, при этом сохраняется достаточная гибкость несмотря на минимум числа моделей. Всего три варианта передаточного числа двигателя позволяют свести к минимуму количество хранящихся запчастей. Концепция VLT® FlexConcept® предусматривает допустимость любой схемы размещения преобразователей частоты — как централизованной, так и децентрализованной.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.