Преобразователи частоты Danfoss для компрессоров пищевой промышленности

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Преобразователи частоты для компрессоров

Повышение эффективности компрессора при работе с частичной нагрузкой

Преобразователи частоты Danfoss оптимизируют управление компрессорами, снижая энергопотребление и обеспечивая постоянное давление. Управление числом оборотов выгодно, когда воздушный компрессор работает в течение длительного времени при частичной нагрузке. А меньшее число запусков и остановов снижает механический износ деталей.

Например, компрессорным охладителям важны функции экономии энергии преобразователей частоты, чтобы не нужно было рассеивать избыточное тепло. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, преобразователи должны быть помещены в надежные корпуса, выдерживающие ежедневную высоконапорную мойку. Danfoss предлагает ряд преобразователей частоты VLT® различных типоразмеров с классом защиты IP66/UL Type 4X, которые удовлетворяют этим требованиям.

Преобразователь может управлять компрессорами по каскадному принципу, обеспечивая максимально экономичное функционирование системы. Базовая нагрузка обслуживается одним компрессором, который управляется преобразователем частоты VLT® Refrigeration Drive. При росте потребления преобразователь частоты запускает дополнительные компрессоры один за другим. При работе по такой схеме компрессоры работают в наиболее оптимальных режимах, а преобразователь частоты постоянно поддерживает максимально возможную энергоэффективность системы в целом. Также возможно каскадное управление вентиляторами и насосами.

Узнать, как регулирование компрессора сокращает расходы на котельную при производстве маргарина

В 2009 году проведенное компанией Unilever исследование эффективности существующей котельной показало, что за счет инновационного подхода к обновлению оборудования котельной может быть достигнуто снижение выбросов CO2 на 25 %.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    В преобразователе VLT® AutomationDrive в полной мере реализованы все новые возможности современных цифровых технологий, благодаря чему он полностью соответствует требованиям областей целевого применения и помогает вам оптимизировать рабочие процессы.
  • VLT® Refrigeration Drive FC 103
    VLT® Refrigeration Drive FC 103
    FC 103 рассчитан на управление компрессорами, насосами и вентиляторами для обеспечения существенной экономии электроэнергии в холодильных установках.