Мобильный учебный центр по применению CO<sub>2</sub>

  • Обзор
  • Видео

Обучение использованию CO₂ в холодильных системах в разных странах

Продовольственные магазины и супермаркеты постепенно отказываются от использования ГФУ-хладагентов и стараются уменьшить углеродный след своего оборудования. В этих условиях CO₂ становится наиболее подходящим решением. В сентябре 2016 года компания Danfoss запустила мобильный учебный центр по применению CO₂, чтобы предоставить доступное практическое обучение монтажникам, специалистам по обслуживанию и OEM-производитеям по всему миру и показать, как максимально эффективно работать с этим природным хладагентом.

Мобильный учебный центр по применению CO₂ позволяет специалистам на практике ознакомиться с технологией охлаждения с помощью этого хладагента. Эксперты компании Danfoss представляют системы и решения, использующие CO₂, включая простые перепускные системы, а также более сложные установки с параллельным сжатием и возможностью рекуперации тепла. В состав учебного центра также входит наше новое решение с Мультиэжектором™, которое способно повысить энергоэффективность систем на 20 % в самые жаркие дни года, что позволяет использовать транскритические системы на CO₂ в намного более суровых условиях.

Основные темы:

  • Конструкции транскритических систем: простая бустерная система, параллельные компрессоры, в том числе и с эжектором.
  • Ввод в эксплуатацию систем, работающих на CO₂.
  • Настройка контроллеров для агрегатов.
  • Процедуры обслуживания.
  • Поиск и устранение неисправностей.

Адаптивное управление заполнением испарителя CO₂.

Новая технология адаптивного управления заполнением испарителя CO2 (CALM) от компании Danfoss дополняет ассортимент решений для холодильных систем на CO2 для продовольственных магазинов. Технология CALM сочетает революционный жидкостный эжектор и новейший управляющий алгоритм адаптивного управления испарителем (ALC). Решения компании Danfoss, использующие технологию CALM, предназначены для всех типов систем на CO2 и могут использоваться в магазинах любого размера и в любых климатических условиях.

Решения Danfoss для CO<sub>2</sub> в розничной торговле продуктами питания — широкий выбор

Переход на CO₂ в розничной торговле продуктами питания

Все чаще международные, региональные и местные ритейлеры выбирают CO₂ в качестве основного хладагента. Узнайте больше о решениях Danfoss для охлаждения на CO₂.

Видео