Сетевые решения для магазиностроения: от витрины до облачных хранилищ
Danfoss постоянно сотрудничает с передовыми компаниями, работающими в сфере розничной торговли по всему миру. Вместе мы создаем новые экологически безопасные технологии и сервисы.
Решения Danfoss для розничной продовольственной торговли — это высокоэффективные холодильные системы, оптимизированные под использование CO₂ и других природных хладагентов. Компоненты Danfoss обеспечивают самую низкую совокупную стоимость владения, а также уменьшают углеродный след холодильной системы, используемой в супермаркете.
Решения Danfoss помогают не просто создать идеальные температурные условия для хранения продуктов питания, они позволяют добиться максимальной работоспособности систем, чтобы обеспечить безопасность продуктов и сократить пищевые отходы.

Сервисы Danfoss Enterprise
Почему необходимо непрерывное наблюдение за работой магазина? На это есть множество причин, и главная из них — качество и безопасность продуктов.
Решения Danfoss ADAP-KOOL разрабатывались на основе более чем 30-летнего тесного сотрудничества с мировым сообществом розничной продовольственной торговли и более чем 80 лет опыта работы в отрасли ОВиК. Компания Danfoss постоянно расширяет ассортимент компонентов, контроллеров и продвинутых алгоритмов. Наша долгосрочная цель — создание магазинов с нулевым энергетическим балансом или даже магазинов, которые производят больше энергии, чем потребляют.
Компания Danfoss — ведущий производитель, реализовавший более чем 50 000 систем по всему миру — разрабатывает комплексные решения для управления охлаждением в сфере розничной продовольственной торговли. Наши опытные специалисты всегда помогут выбрать оптимальное решение для вашего магазина.
Особенности и преимущества
Повышенная безопасность продуктов питания
Максимальная энергоэффективность
Решения для работы с природными хладагентами
Сетевые решения: от витрины до облачных хранилищ
Сервисы для мониторинга и управления

Загляните в умный магазин Danfoss, где используются самые современные технологии
Каждый день мы стремимся сделать супермаркеты наших клиентов еще более продуманными
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.
Ключевые продукты
-
Электронные расширительные клапаны AKVНадежные, эффективные и легкие в управлении расширительные клапаны Danfoss ADAP Kool® серии AKV известны во всем мире. Они подходят для различных систем: небольших коммерческих, использующих CO2 и ГФУ в качестве хладагентов, или крупных промышленных, использующих аммиак.
-
Электронные регулирующие клапаны CCMT для транскритического цикла CO₂Электронный клапан CCMT специально предназначен для работы в системах, использующих CO2. Клапан может работать в качестве расширительного клапана, регулятора давления в газоохладителе или газового перепускного клапана с регулированием противодавления в транскритических или субкритических системах.