Долговечные и надежные решения для применения в нефтегазовой промышленности
Глобальный энергетический рынок сталкивается с трудной задачей удовлетворения растущего спроса при одновременном достижении экологической устойчивости и удовлетворении требований низкоуглеродной экономики и соглашений, принятых на конференции по климату в Париже (COP21). Эта задача ведет к значительным изменениям в технологиях, местах, процессах и нормативных требованиях.
Возобновляемые источники энергии развиваются с большой скоростью, но ископаемые виды топлива, такие как нефть и газ, остаются существенным мировым источником топлива. По мере изменения энергетической карты расположения и условия среды становятся все более требовательными. Это приводит к быстрому развитию технологий, которые должны соответствовать этим требованиям в области разведочных работ, добычи, переработки, прокладки трубопроводов, хранения и транспортировки.
Danfoss имеет значительный опыт поставок насосов высокого давления, специализированного контрольно-измерительного оборудования, гидравлического оборудования и первоклассных решений по преобразователям частоты для нефтегазовой промышленности и имеет все возможности помочь клиентам усовершенствовать их оборудование и процессы. Преобразователи частоты обеспечивают экономию энергии для любого процесса в этой области благодаря эффективному контролю скорости электродвигателей. Они быстро заменяют менее эффективные механические устройства с переменной скоростью при перекачке масла, а также обеспечивают множество преимуществ в области информации и диагностики.
Большинство процессов в нефтегазовой промышленности сложны и подвержены воздействию суровых условий окружающей среды, что предъявляет высокие требования к технологическому оборудованию. Кроме того, крайне важно снизить затраты на подъем грузов и оптимизировать производство. Достижение высокого уровня эффективности и доступности оборудования напрямую связаны с конечными преимуществами: повышением производительности и улучшением качества продукции.

Проверенные, надежные решения для нефти и газа
С помощью Danfoss вы всегда сможете реализовать потребности морской, нефтяной и газовой промышленности — независимо от того, ищете вы гидравлические или электрические решения. Благодаря многолетнему опыту решения уникальных задач в нефтегазовой, морской и морской сфере Danfoss разрабатывает решения, оптимизированные для вашего конкретного применения.
Узнайте больше о решениях Danfoss для нефтегазовой промышленности:
- Насосы для газовых турбин
- Гидравлическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура для шельфового бурения
- Гидравлическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура для наземного бурения
Оптимизация скорости перекачки, контроль затрат
Свыше 60 % действующих нефтяных скважин требуют какой-либо вспомогательной подъемной технологии для извлечения добываемой нефти. Только на наземных скважинах можно добиться огромной экономии энергии за счет использования преобразователей частоты в винтовых насосах, электрических погружных насосах, балансирных, поршневых и центробежных насосах. Преобразователи частоты Danfoss особенно хорошо подходят для усиленной эксплуатации, от регулирования расхода жидкости в винтовых и балансирных насосах до специализированных насосных агрегатов. Преобразователи частоты используются также в системах высокого давления, используемых для повышения нефтеотдачи в скважинах на поздней стадии разработки.
Преобразователи частоты Danfoss специально разработаны для работы в суровых условиях, имеющих место при добыче нефти в месторождении, где компрессоры и насосы не всегда могут работать на оптимальном рабочем уровне. Danfoss поставляет низковольтные преобразователи частоты мощностью от 0,25 кВт до 5 МВт и высоковольтные преобразователи на индивидуальной основе с учетом самых жестких требований.
Danfoss предлагает преобразователи как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением для различных требований к мощности и напряжению. Инвестиции в высокоэффективные преобразователи частоты, не требующие технического обслуживания, помогают контролировать расходы. Это особенно важно для нефтяной и газовой промышленности, где необходимость оптимизации производства, экономии энергии и минимизации воздействия на окружающую среду еще никогда не была настолько важна.
Еще одна важная причина для усовершенствования прикладных процессов с использованием преобразователей частоты — это высокая степень безопасности, которую они обеспечивают. Улучшенное управление двигателем значительно снижает вероятность аварий на объекте, например обрывов ремня или механических неисправностей. Кроме того, фильтрация гармонических радиочастотных и электромагнитных помех в преобразователях устраняет электрические возмущения.
Области применения
Геологоразведка и добыча
Бурение
- Верхние приводы
- Буровые лебедки
- Поворотные столы
- Краны и подъемные механизмы (с компенсацией вертикальной качки)
- Пропульсивная установка (с динамической стабилизацией)
- Прокладка кабелей и труб
- Лебедки
- Домкратные системы
- Буровые насосы
- Буровые лебедки
- Цементировочные насосы
- Поршневые насосы
- Краны
- Подъемная система
- Манипуляции с трубами
- Вибросита
- Цементировочные насосы
- Центрифуги
Инжекция
- Инжекторные насосы
- Насосы ГРП
Нефтеотдача
- Электрические погружные насосы
- Винтовые насосы
- Штанговые насосы
- Балансирные насосы
- Штанговый насос с линейным приводом
- Всасывающий штанговый насос
- Система гидравлических насосов
- Газлифтная эксплуатация
- Разработка и разделение нефтеносных песков
- Бескомпрессорная
Переработка, хранение и транспортировка нефти
Транспортировка
- Транспортные насосы
- Компрессоры
- Струйные насосы
- Распределительные насосы
Хранение
- Насосы
- Компрессоры
Нефтепереработка, распределение и маркетинг нефтепродуктов
Переработка
- Вентиляторы
- Насосы
- Нагнетатели воздуха
- Компрессоры
- Центрифуги
Нефтехимическая промышленность
- Насосы
- Нагнетатели воздуха
- Компрессоры
- Экструдеры
Воздухоразделительные установки
- Насосы
- Нагнетатели воздуха
- Компрессоры