Оптимизация насосов снижает эксплуатационные расходы
Насосы выполняют множество задач на протяжении всего процесса добычи полезных ископаемых. Инвестируя в оптимизацию производительности с помощью преобразователей частоты, можно добиться более эффективной работы насосов, лучшей защиты оборудования и снижения эксплуатационных расходов в различных областях.
Оптимизация откачивающих насосных установок
По соображениям охраны окружающей среды и для снижения расходов на многих участках добычи предпочитают использовать электрические насосные установки, а не традиционные дизельные. Это возможно, когда рядом с местом установки откачивающих насосов имеется источник электропитания.
Вместо дизельного двигателя в электрических насосных установках обычно используются двигатель переменного тока и преобразователь частоты для создания нужного расхода на откачивающем насосе. Обычно начальная стоимость электрической насосной установки выше дизельной, но эксплуатационные расходы значительно ниже. Инвестиции в более дорогое оборудование очень быстро окупаются — часто за месяцы. Экономия на техническом обслуживании и эксплуатационных расходах будет еще более ощутимой, поскольку здесь нет необходимости заменять масло, как в дизельном двигателе, через каждые несколько сот часов работы, а также оплачивать топливо, в том числе его доставку и услуги персонала заправочных станций.
Для откачки воды из открытых горных выработок с помощью погружных насосов преобразователи частоты Danfoss выполняют следующие важные задачи и предлагают следующие преимущества для оптимизации производительности блока откачивающего насоса:
- возможность использования насоса меньшего диаметра по сравнению с прямым подключением;
- контроль уровня воды откачивающих насосов, что позволяет исключить клапаны;
- передача данных на главную станцию по радиосвязи или через спутник;
- замена программного обеспечения по спутниковой связи;
- защита от работы насоса всухую;
- исключение затрат на замену насосов, поскольку диапазон регулирования с помощью преобразователей частоты шире, чем для клапанов;
- независимая работа с использованием ПИД-регулятора уровня и переходом в спящий режим после достижения требуемого уровня воды. Если уровень снова повышается. насос перезапускается без внешнего сигнала
Преимуществом преобразователей частоты Danfoss является также совместимость со всеми типичными технологиями двигателей, такими как индукционные двигатели, синхронные реактивные двигатели и двигатели с постоянными магнитами. Подобная гибкость позволяет оптимизировать систему, используя автомобильные марки и технологии, которые вы предпочитаете.
Решение проблем откачивающих насосных установок
Общими проблемами использования преобразователей на электрических насосных установках являются следующие факторы:
- ограниченное пространство. Размер преобразователя частоты часто влияет на размер и, следовательно, стоимость насосной установки, а также на затраты на бурение и обустройство скважины
- суровая, пыльная и часто жаркая среда, где установлен блок насоса.
Преобразователи частоты Danfoss отлично решают эти проблемы и широко используются в откачивающих насосных установках на участках добычи. Их компактные корпуса часто позволяют производителю снизить до минимума размер и стоимость насосной установки. Их прочная, рассчитанная на высокие температуры окружающего воздуха, конструкция обеспечивает надежную работу и продолжительный срок эксплуатации даже при установке на раме откачивающего насоса на открытом воздухе в условиях жаркой и влажной атмосферы рудника, где оседает пыль от карьерных самосвалов, проезжающих мимо каждые несколько минут.
Корпуса с защитой IP66 могут легко устанавливаться на насосных агрегатах разной мощности. Достаточно будет козырька для защиты от дождя и солнца. Это решение является функциональным, надежным и требует минимального уровня обслуживания.

Экономия 80 кВт мощности на шахте Коломела в ЮА благодаря снижению тепловой нагрузки на подстанцию
Преобразователи частоты VLT® устанавливаются в системе осушения шахт, которая распределяет воду для работы завода, а также для локального водоснабжения города.
См. дополнительные сведения
См. брошюру по горному делу и полезным ископаемым
Дополнительные сведения об энергетических и природных ресурсах
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.