Преобразователи частоты для рудничной вентиляции

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Преобразователи частоты для рудничных вентиляторов

Улучшение эксплуатационных расходов для подземной вентиляции

Надежная вентиляция критически важна для здоровья и безопасности горнорабочих в условиях работы под землей. Например, она позволяет уменьшить концентрацию твердых частиц, содержащихся в выбросах дизельных двигателей. Эксплуатационные расходы на вентиляцию часто составляют существенную часть общих расходов на электроэнергию, поэтому оптимизация системы вентиляции позволяет сэкономить значительные средства.

Преобразователи частоты известны как наиболее гибкий, энергосберегающий и требующий минимального техобслуживания метод управления рудничными вентиляторами. Преобразователи частоты используются для регулирования воздушного потока от основных вентиляторов на поверхности, вспомогательных вентиляторов и вентиляторов местного проветривания под землей и легко интегрируются в системы управления вентиляцией по требованию (VOD).

Ряд функций преобразователей частоты Danfoss, связанных с обеспечением производительности и безопасности, делает их особенно подходящими для рудничной вентиляции. Такие функции обеспечивают надежную работу вентиляторов и оптимальное использование электроэнергии даже в аномально жестких условиях эксплуатации.

Управление вентиляторами с помощью преобразователей обеспечивает значительную экономию затрат при работе с частичной нагрузкой, поскольку интеллектуальный преобразователь частоты автоматически адаптирует рабочий уровень двигателя к новым ситуациям с нагрузкой.

Сокращение эксплуатационных расходов на подземную вентиляцию в компании Yamana Gold на 30 %

Преобразователи VACON® экономят энергию, регулируя уровни вентиляции в соответствии с потребностями.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® NXP Air Cooled
    VACON® NXP Air Cooled
    Предназначен для большого диапазона ресурсоемких применений с ориентацией на более высокие мощности и системы преобразователей частоты.
  • VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    В преобразователе VLT® AutomationDrive в полной мере реализованы все новые возможности современных цифровых технологий, благодаря чему он полностью соответствует требованиям областей целевого применения и помогает вам оптимизировать рабочие процессы.