Безопасность, точность и мощность работы лебедок и кранов
При добыче и переработке полезных ископаемых краны, например шахтные подъемники, мостовые и козловые краны, являются важным оборудованием при производстве и обслуживании.
В шахтных подъемниках кран движется только по вертикали. Критическими факторами являются точность управления при высоком крутящем моменте и быстрая реакция механического тормоза из соображений безопасности. Преобразователи частоты обеспечивают постоянный контроль крутящего момента и быстрый отклик для удовлетворения этих требований.
В передвижных и козловых кранах груз подвешивается к захватному устройству с помощью кабелей и действует как маятник. Раскачивающиеся грузы представляют собой угрозу безопасности и создают дополнительную нагрузку на конструкцию крана. Решение заключается в точном управлении движением с помощью преобразователя частоты, подключенного к электродвигателю.
Danfoss предлагает преобразователи, оснащенные функциями оптимизации производительности крана, для обслуживания различных крановых работ.
Превосходная надежность шахтных подъемников
Шахтные подъемные системы состоят из пяти основных компонентов: подъемников, средств транспортировки, тросов, валов и копров. ◊ Каждый из этих компонентов требует серьезных конструктивных решений.
Электрические двигатели все чаще заменяют дизельные и бесколлекторные двигатели постоянного тока для шахтных подъемников. Для управления электродвигателями могут использоваться преобразователи частоты, которые обеспечивают оптимальную безопасность и превосходные характеристики подъемника. В более ранних технологиях использовались преобразователи подъемников постоянного тока с использованием тиристоров, именуемые также полупроводниковыми преобразователями. Однако современные шахтные подъемники работают на переменном токе и являются частотно-регулируемыми с помощью преобразователей частоты. Частотные преобразователи Danfoss надежно поддерживают точный и постоянный крутящий момент в состоянии покоя и в рабочем состоянии. Они также обеспечивают быстрое реагирование механического тормоза в критических для безопасности ситуациях.
Быстрый отклик для шахтовых систем намотки
Основными компонентами шахтовой системы намотки являются барабан с канатным агрегатом, пневматический тормоз, коробка передач с тормозом подруливающего механизма, электродвигатель для намотки и пульт управления.
Преобразователи частоты Danfoss обеспечивают быструю реакцию и точную работу при применении в замкнутом цикле, что очень важно для подъемных работ. Простой обмен данными между преобразователями и ПЛК и пультом управления делает процесс работы очень плавным. Приводы повышают безопасность шахтных подъемников благодаря высокой скорости отклика на сбои.
В конструкции барабанной лебедки барабан расположен на некотором расстоянии от вала. Это расстояние часто именуется углом девиации. Канат наматывается на барабан. В общем, барабанные подъемники считаются более гибкими по сравнению с другими типами подъемников. Производительность как однобарабанных, так и двухбарабанных лебедок улучшается, если для управления используются преобразователи частоты.
Сотрудничество
Danfoss Drives предлагает персональные консультации и проведение проектных работ нашими специалистами по преобразователям частоты для производителей комплектного оборудования, системных интеграторов и промышленных потребителей. Danfoss Drives также предлагает индивидуальные аппаратные и программные решения, учитывающие все особенности среды применения и обеспечивающие органичную интеграцию и набор функций, оптимизирующих работу системы в целом.
Danfoss Drives является ведущим поставщиком преобразователей частоты для области краностроения. Более ста тысяч частотных преобразователей Danfoss обеспечивают легкость регулирования скорости и максимальный КПД различного оборудования — от самых малых цепных талей до огромных мобильных портовых кранов грузоподъемностью до 10 000 тонн.
Решения для новых разработок и модернизаций
При конструировании новых преобразователей частоты для кранов компания Danfoss Drives опирается на многолетний опыт использования технологий приводов переменного тока в различных областях применения.
Мы обладаем опытом и сотрудничаем с другими компаниями в таких важных областях, как анализ работы приводов с помощью экспериментальных кранов, оптимизация органов управления, производительности, систем в целом. Широкий спектр предоставляемых нами услуг включает в себя плановый ремонт и техобслуживание, а также пакеты услуг по оптимизации и модернизации.
Наши бригады инженерно-технической поддержки и техобслуживания оказывают помощь системным интеграторам и производителям кранов на всех этапах реализации проектов, от сборки аппаратного шкафа до ввода оборудования в эксплуатацию. Наши ключевые услуги, охватывающие весь срок службы крана, включают в себя техническую поддержку, запуск в эксплуатацию, техобслуживание, запасные части, установка дополнительных устройств и обучение персонала.
См. дополнительные сведения
См. брошюру по функции гашения раскачивания в преобразователях частоты VACON® NXPP
Дополнительные сведения о преобразователях частот для перемещения грузов с помощью промышленных кранов и лебедок
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.
Продукция
-
VACON® NXP Common DC BusДает возможность интеграторам, машиностроителям и производителям серийного оборудования создавать промышленные преобразователи частоты с высоким КПД. Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).
-
VACON® NXP Liquid CooledХорошо подходит для сфер применения, где важно качество воздуха, ограничено пространство или требуется эффективная передача тепла. Доступны конфигурации с активными выпрямителями (NXA), нерекуперативными выпрямителями (NXN), тормозными прерывателями (NXB) и инверторами (NXI).