Преобразователи частоты для транспортеров

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Продукция
Преобразователи частоты для транспортеров в горнодобывающей промышленности

Возможность работы с длинными транспортерами

Плавное управление ускорением и замедлением длинных транспортеров снижает механическое напряжение всех компонентов трансмиссии и самой ленты транспортера. В результате удлиняется срок службы приводного ремня и других компонентов привода, что увеличивает доступность активов и снижает расходы на техобслуживание и эксплуатацию. Возможность гибко управлять скоростью длинных транспортеров помогает оптимизировать систему в целом, устранить узкие места и максимально поднять КПД процесса движения материалов, что сокращает эксплуатационные расходы.

Максимальный срок службы ремней

На длинных транспортерах часто устанавливается несколько электродвигателей. Использование преобразователей частоты обеспечивает распределение нагрузки между двигателями, повышая надежность работы и увеличивая ресурс ремня. Для этой сферы применения преобразователи частоты Danfoss могут использоваться с управлением как по схеме «главный-главный», так и по схеме «главный-подчиненный». Выбор решения по управлению зависит от конфигурации преобразователей на транспортере. Например, вы можете установить все преобразователи в начале или как в начале, так и в конце.

Обе схемы легко реализуются и уже зарекомендовали себя как надежные решения для длинных транспортеров.

Транспортировка сыпучих материалов

Для наклонных транспортеров, где обычно требуется непрерывное торможение с рекуперацией энергии, применяется преобразователь частоты с выпрямителем Active Front End (AFE) или решение с панелью рекуперативных преобразователей частоты, использующее стандартный 6-импульсный преобразователь частоты с отдельным модулем рекуперации.

Интеллектуальное управление электродвигателями с помощью преобразователей частоты гарантирует, что шахта или завод могут снизить эксплуатационные затраты благодаря

  • рекуперативному торможению с возвращением энергии в сеть, когда транспортер движется вниз.
  • Контролируемая процедура запуска
  • Снижение механического напряжения для всех компонентов пускового двигателя и сцепления
  • Алгоритмы плавного управления, обеспечивающие плавный запуск, торможение и переключение между режимами полной и частичной нагрузки сводят к минимуму износ оборудования.

Преобразователи частоты Danfoss широко используются на многих транспортерах длиной более 1 км, распространенных в местах добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых, а также в портовых сооружениях следующих типов:

  • бункерные транспортеры горной массы
  • склады
  • транспортеры для разгрузки поездов
  • трубчатые транспортеры
  • длинные магистральные транспортеры
Преобразователи частоты для транспортеров в горнодобывающей промышленности

Оптимальные характеристики карьерного транспортера на карьере Italcementi

Рассчитанные на работу в сложных условиях надежные приводы VLT® обеспечивают эффективное производство твердого известняка

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Продукция

  • VACON® NXP Air Cooled
    VACON® NXP Air Cooled
    Предназначен для большого диапазона ресурсоемких применений с ориентацией на более высокие мощности и системы преобразователей частоты.
  • VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302
    В преобразователе VLT® AutomationDrive в полной мере реализованы все новые возможности современных цифровых технологий, благодаря чему он полностью соответствует требованиям областей целевого применения и помогает вам оптимизировать рабочие процессы.