Использование системы централизованного теплоснабжения обеспечивает более высокий уровень индивидуального комфорта и энергоэффективность
Если ваша компания оказывает коммунальные услуги или отвечает за проектирование и эксплуатацию систем централизованного теплоснабжения, вы можете воспользоваться многолетним опытом и знаниями компании Danfoss в области централизованного энергоснабжения четвертого поколения. Кроме того, разнообразная продукция и услуги Danfoss позволят максимально эффективно использовать потенциал вашей системы централизованного теплоснабжения.
Опытные специалисты Danfoss понимают: в современных условиях коммунальные предприятия должны брать на себя больше, чем просто оказание услуг по тепло- и холодоснабжению. Они не только действуют в соответствии с принятой политикой в области энергопотребления и имеющимися технологиями, но и оказывают влияние на их развитие. Компания Danfoss имеет четкое представление о том, насколько важна роль коммунальных предприятий, занимающихся централизованным теплоснабжением, в снижении выбросов CO2 и оптимизации потребления энергии в городах.
Основные преимущества сотрудничества с компанией Danfoss в области централизованного теплоснабжения
Мы полагаем, что централизованное теплоснабжение является самым экологически рациональным подходом, который помогает смягчить последствия изменения климата и повысить энергоэффективность. Компания Danfoss предлагает решения для оптимизации систем и эффективного регулирования температуры как на стороне потребителя, так и на стороне снабжающей организации.
Тенденции в сфере централизованного теплоснабжения постоянно изменяются:
- Все чаще вместо одного источника энергии используются несколько источников.
- Вместо органического топлива используются возобновляемые источники и избыточная энергия.
- Вместо высокотемпературных систем используются низкотемпературные системы централизованного теплоснабжения.
Решение основных задач в области централизованного теплоснабжения
1. Оптимизация ∆T
Системы без гидравлической увязки отличаются высоким расходом и высокой температурой обратной линии. Величина ∆T напрямую определяет уровень затрат на производство тепловой энергии и эффективность этого процесса. От нее также зависят затраты на эксплуатацию распределительной сети и эффективность ее функционирования. Основная задача в области централизованного теплоснабжения заключается в максимальном повышении эффективности эксплуатации сети и производства энергии при обеспечении высокого качества предоставляемых услуг.
2. Оптимальная архитектура сети
Потери воды и тепла, сдвиг критических точек в сети, расширение сети и многие другие факторы обуславливают высокий уровень затрат на производство энергии из-за ненадлежащего планирования. Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в сокращении капитальных затрат и максимальном повышении плотности потребления. Для этого необходимы оптимизация масштаба сети и экономически обоснованные инвестиции.
3. Децентрализация — использование различных видов топлива
Децентрализация и использование различных видов топлива значительно усложняют интеграцию и прогнозирование. Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в повышении эффективности использования источников энергии при максимальной экономии ресурсов, а также в эффективном управлении комплексными сетями при одновременной оптимизации использования различных источников тепловой энергии с обеспечением экономического обоснования инвестиций.
Коммунальные предприятия могут достичь плановых показателей (или даже превысить их), если будут постепенно переходить на производство тепловой энергии из возобновляемых источников и повышать эффективность управления этим процессом.
4. Требования по энергосбережению
Нормативными актами в области энергосбережения определены требования по ежегодной экономии энергии, при этом компании должны предоставлять документальное подтверждение полученной экономии. Проблема в области централизованного теплоснабжения заключается в достижении целевых показателей по энергосбережению на стороне конечного пользователя и инвестировании средств в теплосети на стороне потребителя для повышения эффективности системы на стороне снабжающей организации. Цель заключается в осуществлении экономически обоснованных инвестиций.
5. Энергопотребление в период пиковых нагрузок
Пиковые нагрузки в сетях теплоснабжения и используемое в эти периоды дорогостоящее топливо истощают ресурсы коммунальных предприятий, что приводит к удорожанию этих услуг как для самих предприятий, так и для конечных потребителей. Это также значительно влияет на капитальные затраты и эксплуатационные расходы. Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в снижении влияния энергопотребления в период пиковых нагрузок на уровень расходов на эксплуатацию сети, а также в удовлетворении потребности в энергии в период пиковых нагрузок за счет использования традиционных источников тепловой энергии при одновременном снижении капитальных затрат и эксплуатационных расходов.
6. Системы SCADA предыдущего поколения
Использование систем SCADA предыдущего поколения усложняет процесс интеграции данных и делает его более трудоемким. Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в упрощении процесса интеграции данных и сокращении необходимого на это времени при одновременном снижении объема капитальных затрат и стоимости обслуживания.
7. Повышение качества обслуживания клиентов
Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в расширении спектра услуг, предоставляемых клиентам коммунальными предприятиями, а также в том, чтобы клиенты воспринимали такие предприятия в качестве надежного, открытого и универсального партнера.
8. Особое внимание к новым направлениям деятельности
Задача в области централизованного теплоснабжения заключается в поиске эффективных методов работы в условиях возросшей конкуренции в этой сфере, а также в развитии новых направлений деятельности для сохранения приемлемого уровня рентабельности в условиях, когда все более широко применяются цифровые технологии.
Как мы можем помочь вам
Широкая номенклатура изделий для систем централизованного отопления и охлаждения сетей и зданий
Консультирование и поддержка клиентов
Инновационные решения, оптимизация технических средств и высочайшие технические характеристики
Безопасность и надежность при совместной разработке проектов
Присутствие во всех странах мира, сильные местные представительства, обладающие передовым опытом
Опытный партнер, способный обеспечить оптимальную работу источника энергии и всей теплосети, а также предоставить качественное обслуживание вашим клиентам

Инфографика для систем централизованного теплоснабжения
Применения
-
Системы централизованного отопления и охлаждения зданийСэкономьте энергоресурсы, время и средства в процессе эксплуатации инфраструктуры системы централизованного теплоснабжения благодаря использованию технологий Danfoss и современных подстанций, теплообменников, компонентов для регулирования и управления.