Системы централизованного отопления и охлаждения зданий

  • Обзор
  • Продукты
  • Инструменты и приложения

Использование системы централизованного теплоснабжения обеспечивает более высокий уровень индивидуального комфорта и энергоэффективность

Основные принципы системы централизованного теплоснабжения чрезвычайно просты. На одной стороне сети находится источник энергии (часто это ТЭЦ, работающая на разных видах топлива). Выработанное тепло затем распределяется по сети изолированных трубопроводов в жилые, общественные и промышленные здания по всему городу.

Отдельные здания на стороне конечного потребителя подключены к сети централизованного теплоснабжения. Расположенная в здании подстанция с теплообменниками и различными регулирующими компонентами эффективно распределяет горячую воду в системы ОВиК здания для отопления помещений и бытового горячего водоснабжения (ГВС).

Соответствующая требованиям распределительная тепловая сеть для одного или нескольких зданий подбирается по трем основным критериям:

  1. технические параметры подсоединений;
  2. требования, предъявляемые к отоплению здания; 
  3. требования жильцов к микроклимату в помещениях.

Чем точнее будут сбалансированы эти требования, тем более качественными будут предоставляемые конечным потребителям услуги и тем выше будет энергоэффективность системы. Оба фактора имеют важное значение для коммерческой деятельности поставщика услуги.

Компания Danfoss занимается разработкой и изготовлением всех основных компонентов для подстанций и квартирных тепловых пунктов. Так как мы сами производим основные компоненты, наши клиенты получают все преимущества оптимизированной теплопередачи и эффективного регулирования параметров системы. Практически во всех подстанциях Danfoss реализованы встроенные функции автоматического регулирования давления, перепада давления, температуры и расхода.

Регуляторы без вспомогательного питания, электронные контроллеры, регулирующие клапаны с электроприводом и приборы учета энергии обеспечивают максимальный комфорт и энергоэффективность. Их также можно интегрировать в системы регулирования и мониторинга более высокого уровня.

Как мы можем помочь вам

Широкая номенклатура изделий — от квартирных тепловых пунктов до крупных специализированных теплообменников и широкий выбор регулирующих компонентов

Консультирование и клиентоориентированность, многолетний опыт в строительстве и обслуживании сетей централизованного теплоснабжения

Инновационные решения, оптимизация технических средств и высочайшие технические характеристики

Безопасность и надежность благодаря тесному сотрудничеству, профессиональные решения в рамках всей цепочки поставок оборудования для сетей централизованного теплоснабжения

Присутствие во всех странах мира, сильные местные представительства, обладающие передовым опытом

Опыт работы со всеми первичными источниками энергии

Преимущества систем централизованного отопления и охлаждения зданий

Продукты

  • Регуляторы давления и температуры прямого действия Danfoss
    Регуляторы давления и температуры прямого действия
    Для решения различных технологических задач применительно к системам отопления и теплоснабжения зданий «Данфосс» производит широкий спектр регуляторов прямого действия.
  • Регуляторы температуры прямого действия Danfoss
    Регуляторы температуры прямого действия
    Термостатические регуляторы температуры используются для контроля температуры теплоносителя в проточных/накопительных системах горячего водоснабжения и отопления. В многоквартирных домах и общественных зданиях они используются в системах горячего водоснабжения, а также для ограничения температуры в обратном трубопроводе в системах центрального отопления.
  • Регулирующие клапаны с электроприводами — Danfoss
    Регулирующие клапаны с электроприводом
    Регулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают точное регулирование и эффективную работу систем в любых зданиях и областях применения. Регулирующие клапаны с электроприводом (РК и ЭП) производства Danfoss для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения, ОВиК и систем центрального отопления обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды, растворов гликоля и пара.
  • Системы мониторинга Danfoss
    Системы мониторинга
    Система Danfoss Cloud-Control обеспечивает удаленный контроль и управление системами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
  • Контроллеры серии ECL — Danfoss
    Контроллеры серии ECL
    Электронные контроллеры представляют собой интеллектуальные терморегуляторы. Они могут быть настроены для использования в различных системах центрального отопления, обеспечивают высокий уровень комфорта и оптимальное энергопотребление.

Инструменты и приложения