Снижение энергопотребления для холодоснабжения на 50 % за счет оптимизации использования энергии
Система централизованного холодоснабжения обеспечивает подачу холодной воды в замкнутой системе трубопроводов для охлаждения помещений в промышленных, общественных и жилых зданиях.
С функциональной и технической точки зрения она аналогична системе централизованного теплоснабжения.
Эффективность системы централизованного холодоснабжения обычно может в пять или даже десять раз превышать эффективность традиционной системы охлаждения.
Используемая в централизованной системе холодная вода может поступать из бесплатных источников энергии (например, морская вода) или же ее можно получать из отработанного тепла, с помощью паровых турбин, абсорбционных водоохладителей или электрических охлаждающих установок.
Это интересно
- Эффективность системы централизованного холодоснабжения обычно может в пять или даже десять раз превышать эффективность традиционной холодильной системы.
- Использование системы централизованного холодоснабжения позволяет снизить энергопотребление для холодоснабжения на 50 % за счет оптимизации использования энергии.

Принцип работы системы централизованного холодоснабжения
Система централизованного холодоснабжения обеспечивает подачу охлажденной воды в офисы, торговые центры, квартиры и в любые здания, где требуется охлаждение помещений.
Охлаждающая установка подает холодную воду в здания по сети централизованного холодоснабжения. Холодная вода подается в собственные системы охлаждения отдельных зданий через теплообменник.
После охлаждения здания отработанная нагревшаяся вода возвращается в охлаждающую установку, где ее температура снова понижается для повторного распределения по замкнутой системе.
Используемая в централизованной системе холодная вода может поступать из бесплатных источников энергии (например, морская вода) или же ее можно получать из отработанного тепла, с помощью паровых турбин, абсорбционных водоохладителей или электрических охлаждающих установок.

Экологически безопасные и энергоэффективные системы холодоснабжения
Источником энергии для систем централизованного холодоснабжения могут служить местные природные ресурсы, например морская вода, пар или электроэнергия для охлаждающих установок. Такие системы экологически безопасны. Это также надежные и очень безопасные источники энергии для охлаждения.
Использование системы централизованного холодоснабжения позволяет снизить энергопотребление для холодоснабжения на 50 %. Кроме того, эти системы позволяют значительно уменьшить потребление электроэнергии в периоды пиковых нагрузок. В городских условиях система с электрическими охлаждающими установками способствует снижению пикового потребления электроэнергии, так как выработка энергии происходит в тот период суток, когда нагрузки на электрическую сеть минимальны.

Использование систем централизованного холодоснабжения обеспечивает экологически благополучное будущее
Весь мир сегодня нуждается в чистых источниках энергии, поэтому применение систем централизованного холодоснабжения становится все более актуальным.
Только Европе 40 % общественных и административных зданий оснащены системами холодоснабжения, и спрос на них только увеличивается. В то же время сокращение уровня выбросов CO2 занимает важное место в политической повестке дня.
В системах централизованного холодоснабжения используются возобновляемые источники энергии и вместе с тем в них вырабатывается избыточная энергия. Это позволяет сократить выбросы CO2 и исключает выделение опасных хладагентов — риск, который существует в обычных холодильных системах.

Инфографика для систем централизованного холодоснабжения
Применения
-
Системы централизованного отопления и охлаждения зданийСэкономьте энергоресурсы, время и средства в процессе эксплуатации инфраструктуры системы централизованного теплоснабжения благодаря использованию технологий Danfoss и современных подстанций, теплообменников, компонентов для регулирования и управления.