Распределительная сеть: безопасность, сбережение энергоресурсов и масштабируемость
Система централизованного теплоснабжения отличается высокой эксплуатационной гибкостью: к ней можно подключить до 30–40 домов. Это позволяет расширять городские сети по мере разработки планов, увеличения финансирования и появления других возможностей.
Для эффективного функционирования сети централизованного теплоснабжения необходимо, чтобы организация и исполнение всех этапов производственно-технологической цепочки — от генерации, распределения и до использования энергии — обеспечивали оптимальную балансировку сети.
Многолетний опыт компании Danfoss позволяет разрабатывать оптимальные сети централизованного теплоснабжения — с нуля или в рамках проекта модернизации.

Архитектура сети
Оптимальная архитектура является основой для создания экономически выгодной сети централизованного теплоснабжения. Специалисты Danfoss используют термогидравлическую модель сети, чтобы проверить мощность системы, определить ее влияние на другие объекты и избежать чрезмерного резервирования. Используя подходящее регулирующее оборудование, можно достичь оптимальной балансировки сети и, следовательно, снизить первоначальные инвестиции. Средства регулирования и гидравлическая модель также позволяют выбрать приемлемую величину ∆T, что повышает эффективность системы и сокращает затраты на генерацию первичной энергии за счет оптимизации температуры теплоносителя, а также балансировки температурного режима и расхода в реальном времени.

Определение структуры топливного баланса
В процессе производства тепловой энергии использование различных источников тепла можно оптимизировать путем определения структуры топливного баланса. В системах централизованного теплоснабжения используются различные энергоресурсы:
- котлы на обычном или возобновляемом топливе, таком как биомасса;
- тепло от выработки электроэнергии, например на теплоэлектростанциях;
- вторичное тепло производственных процессов;
- энергия, полученная в результате сжигания бытовых отходов;
- естественные источники тепла, например энергия солнца, геотермальные источники или ветер.

Оптимизация работы теплосети в период пиковых нагрузок
Для оптимизации работы теплосети в период пиковых нагрузок компания Danfoss предлагает экспертные знания и средства технологического моделирования для создания интеллектуальной системы централизованного теплоснабжения и планирования распределения энергоресурсов. Это обеспечивает максимальное аккумулирование тепла в зданиях и сетях.
Как мы можем помочь вам
Многолетний опыт создания и обслуживания сетей централизованного теплоснабжения
Инновационные технические решения, оптимизация и высочайшие технические характеристики
Широкая номенклатура изделий для систем централизованного отопления и охлаждения сетей и зданий
Консультирование и поддержка клиентов
Опыт работы со всеми первичными источниками энергии
Присутствие во всех странах мира, сильные местные представительства, обладающие передовым опытом
Безопасность и надежность при совместной разработке проектов

Распределительная сеть: основные преимущества
Продукты
-
Регулирующие клапаны с электроприводомРегулирующие клапаны с электроприводом обеспечивают точное регулирование и эффективную работу систем в любых зданиях и областях применения. Регулирующие клапаны с электроприводом (РК и ЭП) производства Danfoss для систем централизованного теплоснабжения и охлаждения, ОВиК и систем центрального отопления обеспечивают стабильное и точное регулирование расхода воды, растворов гликоля и пара.
-
Электронные ключи программированияКлючи программирования предназначены для использования с электронными контроллерами серии ECL Comfort для систем отопления. В каждом электронном ключе запрограммированы определенные параметры, подходящие для систем центрального отопления и охлаждения. Они упрощают установку и настройку параметров системы отопления в контроллере ECL.