Максимально удобный и энергосберегающий способ обогрева жилых зданий
Для создания комфортных условий и экономии энергии система теплого пола должна быть правильно спроектирована, смонтирована и включать в себя подходящие высококачественные компоненты.
Компания Danfoss предлагает все необходимое для обустройства ресурсосберегающей системы теплого пола. Подходит для любых областей применения: для отопления и охлаждения, для новых домов или проектов реновации, для частных или многоквартирных домов.
Как мы можем помочь вам
Комфортный теплый пол
Система теплого пола обеспечивает комфортный обогрев: ваши ноги чувствуют приятное тепло, а голова остается в относительной прохладе. Большинство людей считают такую разницу температур наиболее комфортной.
Уют и энергосбережение
Равномерное и органичное распределение тепла позволяет снизить температуру воздуха в помещении и при этом по-прежнему чувствовать себя комфортно. Снижение температуры воздуха в помещении на каждый градус позволяет сократить потребление энергии на 5 %. Кроме того, для системы теплого пола не требуется такая же высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, как для радиаторной системы, так как тепло отдается поверхностью гораздо большей площади. Такие источники тепла, как газовые котлы, работают более эффективно при низких температурах, характерных для систем теплого пола.
Отсутствие радиаторов, простота очистки
На радиаторах собирается пыль, которую бывает трудно убрать. Система теплого пола устанавливается под напольным покрытием, что значительно упрощает уборку.
Меньше пыли в воздухе
Благодаря большой площади поверхности обогрева в системе теплого пола в помещении циркулирует меньше пыли. От решеток нагретых радиаторов большой объем нагретого воздуха идет вверх, увлекая за собой и пыль.
Высыхание мокрых полов
На полу в ванной комнате часто остается вода. При использовании системы теплого пола вода быстро испаряется, и пол вновь становится сухим и безопасным.
Продукты
-
Смесительные узлыСмесительные узлы Danfoss для теплого пола поддерживают температуру воды достаточно низкой, чтобы ее можно было безопасно распределять по системе. Они предназначены для установки в коллекторы теплого пола, чтобы смешивать горячую воду из подающего трубопровода с остывшей водой из обратного до требуемой температуры.
-
Комнатные термостатыЧтобы обеспечить ожидаемый уровень комфорта и энергоэффективности при отоплении или охлаждении с помощью систем водяного пола, необходимы хорошие регуляторы температуры. Они контролируют температуру пола или воздуха и позволяют избежать перегрева. Отдельный термостат в каждой комнате обеспечит оптимальный микроклимат.
-
Автоматические балансировочные клапаны серии AB-PMКомбинированный балансировочный клапан серии AB-PM предназначен для регулирования перепада давления и для ограничения расхода. Клапаны устраняют колебания давления при полной и частичной нагрузке и могут оснащаться приводом для зонального регулирования.
-
Комнатные термостаты серии GreenCon, работающие в режиме включения/выключенияКомнатные термостаты серии GreenCon, работающие в режиме включения/выключения, используются для регулирования температуры в помещении. Они монтируются в вентиляторных доводчиках систем отопления и охлаждения. Термостаты серии GreenCon регулируют температуру воздуха в помещении в соответствии с требованиями пользователя. Они отличаются высокой энергоэффективностью и поддерживают оптимальную температуру в помещении.
Инструменты и приложения
Вы можете легко определить типоразмеры системы теплого пола с помощью программы Danfoss для быстрого планирования Quick planner.