Экономия энергии
Контролируйте работу отопления и расходы
Дом — это самое важное для людей место, где они принимают пищу, спят, отдыхают и воспитывают детей. Поэтому было бы действительно здорово иметь возможность поддерживать в комнатах комфортные условия без необходимости постоянно регулировать настройки термостатов. Такая регулировка может приводить к нагреву помещения выше требуемой температуры и к лишним расходам на энергию.
Важно, чтобы радиаторный термостат мог самостоятельно измерять фактическую температуру в помещении. Специалисты Danfoss подготовили 10 рекомендаций, которые помогут использовать термостаты максимально эффективно.

Совет 1. Выбор места для монтажа
Размещение комнатного термостата в самом подходящем для этого месте (на внутренней стене на высоте 1,5 метра над полом) обеспечивает высокую точность измерения климатических параметров в помещении. В этом случае радиатор будет поддерживать оптимальную температуру.
Для точной работы термостата необходимо, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Совет 2. Используйте беспроводные устройства
Современные беспроводные комнатные термостаты — самый оптимальный выбор. Беспроводные программируемые термостаты Danfoss автоматически регулируют температуру воздуха в помещении по мере необходимости.

Совет 3. Не накрывайте термостат
Запрещается накрывать и закрывать термостат предметами, которые могут снижать точность измерения температуры воздуха в помещении. К числу таких предметов относятся: одежда, шторы или мебель, расположенная над термостатом или перед ним.
Температура воздуха рядом с термостатом должна быть такой же, как и в остальной части помещения, поэтому необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха рядом с этим устройством.

Совет 4. Используйте все радиаторы
Настройте регуляторы температуры на всех термостатах в одном помещении на одну и ту же температуру. Включение или выключение только одного из комнатных термостатов не обеспечивает никакой экономии. В этом случае увеличивается нагрузка на остальные радиаторы, что приведет к ухудшению распределения тепла.

Совет 5. Установите желаемую температуру и не меняйте настройки
Постоянная регулировка комнатных термостатов не обеспечивает экономию энергии и денежных средств. Настройте термостаты, чтобы они автоматически регулировали температуру воздуха в помещении.

Совет 6. Выключайте устройства во время проветривания
Выключайте все термостаты в комнатах, которые нужно проветрить. После завершения проветривания включите их в том же режиме, который был установлен перед выключением.
Термостаты Danfoss для интеллектуального обогрева помещений автоматически отключаются во время проветривания для экономии энергии и сокращения расходов на отопление.

Совет 7. Регулируйте уровень влажности
Комнаты необходимо проветривать каждый день — как в дождливую, так и в солнечную погоду. Уровень влажности в доме не должен превышать 40–50 процентов.

Совет 8. Заменяйте устройства раз в 15 лет
Если вы используете термостат более 15 лет, его следует заменить. Компания Danfoss предлагает широкий выбор лучших на рынке энергосберегающих комнатных термостатов, которые специально разработаны с учетом всех требований клиентов, предъявляемых к отоплению дома.

Совет 9. Понизьте установленную температуру, если надолго уезжаете из дома
Если вы уезжаете из дома на долгое время, понизьте установленную температуру для экономии энергии.
Программируемые термостаты Danfoss для интеллектуального обогрева помещений имеют настраиваемую функцию защиты от замерзания. Также можно настроить их переключение в режим отъезда на время отсутствия жильцов (например, период отпуска), что повысит энергоэффективность дома.

Совет 10. Комфортные условия во всех помещениях
В компании Danfoss есть поговорка: в комнате по-настоящему уютно, когда ты точно и не знаешь, какая в ней температура. Именно такой микроклимат обеспечивают термостаты Danfoss. Вы можете запрограммировать подогрев воздуха во всех комнатах до желаемой температуры на любое время дня или ночи в соответствии с повседневным ритмом жизни вашей семьи, и сэкономить благодаря этому энергию и денежные средства.