Реновация
Основные преимущества
Экономия энергии за счет замены старых изделий на новые и более эффективные решения.
Оздоровление окружающей среды за счет сокращения выбросов CO2.
Повышение уровня комфорта в помещении благодаря использованию высокоточных регуляторов температуры.
Новые изделия, такие как радиаторные термостаты или цифровые панели управления, отлично подчеркнут современный интерьер вашего дома.
Увеличение стоимости вашего дома за счет инвестиций в энергоэффективность.
Возможности для реновации

Радиаторные термостаты
Замените старые термостаты на новые электронные устройства. Это позволит одновременно сэкономить как энергию, так и средства. Кроме того, современные приборы имеют привлекательный внешний вид! Небольшой срок окупаемости инвестиций благодаря экономии от 8 до 46 % энергии в зависимости от типа используемого оборудования.
Danfoss выпускает несколько типов термостатов, которые подходят для различных задач. Все они предназначены для повышения уровня комфорта в помещении при одновременном сокращении затрат на энергоресурсы.

Тепловые насосы
Обеспечьте экономию энергии на много лет вперед за счет использования теплового насоса Danfoss. Тепловые насосы доступны в различных конфигурациях, различающихся по стоимости.
Обеспечение комфортных условий на протяжении более 20 лет и сокращение затрат
Расчетный срок службы наших тепловых насосов составляет более 20 лет. Насосы отличаются простотой установки и обслуживания.
Переход на экологически безопасные решения — естественный путь развития
Тепловые насосы Danfoss аккумулируют солнечную энергию, не производя выбросов CO2, и используют ее для создания комфортных условий в помещении без вреда окружающей среде. Используя тепловой насос, вы вносите свой вклад в дело улучшения климата.

Электрическая система теплого пола
Электрические системы теплого пола производства Danfoss отлично подходят для проектов реновации и перепланировки: они позволяют установить систему теплого пола без значительных затрат, необходимости уборки и неудобств, связанных с демонтажом старого пола. Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами комплексной системы отопления, высота которой не превышает 10–15 мм, не считая высоты нового напольного покрытия. Это возможно благодаря решениям Danfoss!
Электрическая система теплого пола отличается простотой монтажа и позволяет быстро создать комфортные условия в помещении. Эта система идеально подходит для установки под напольные покрытия любых типов.
Электрические системы Danfoss для теплых полов разработаны специалистами крупнейшего в мире экспертно-консультационного центра. Используя нашу энергосберегающую систему отопления, вы сможете создать комфортные условия в доме, повысив тем самым качество жизни.
Преимущества электрической системы теплого пола:
Простота установки
Нагревательные маты очень просты в монтаже — как на новом, так и на старом основании пола. Установка системы занимает одинаковое время независимо от типа пола, под которым она монтируется. Электрическую систему теплого пола можно легко установит как в только что построенных домах, так и в старых зданиях во время их реновации.
Для любой комнаты
Электрическую систему теплого пола можно использовать в любых помещениях, например в спальнях, кухнях или прихожих.
Системы теплого пола, в которых используются современные термостаты Danfoss, все чаще становятся надежным и энергоэффективным решением для зданий всех типов, включая энергосберегающие дома.
Для напольных покрытий любых типов
Систему теплого пола можно смонтировать под напольными покрытиями любых типов: под деревянными полами, плиткой, ламинатом или линолеумом.
Электрические системы Danfoss для обогрева не занимают много места, что позволяет спланировать пространство в каждой комнате по желанию владельца.
Для установки этих систем не требуется вскрывать весь пол
Нагревательные кабели Danfoss имеют чрезвычайно долгий срок службы и гарантию на 20 лет. Но в случае возникновения каких-либо проблем не требуется вскрывать весь пол. Проблему можно выявить с высокой точностью до нескольких сантиметров, и для устранения неисправности потребуется снять всего одну или две напольные плитки. В тех редких случаях, когда неисправность все-таки возникает, гарантия компании Danfoss, предоставляемая на 20 лет, распространяется на ремонт всего пола.
Меньше пыли в воздухе
От решеток нагретых радиаторов большой объем нагретого воздуха идет вверх, увлекая за собой и пыль. Благодаря большой площади поверхности обогрева в системе теплого пола в помещении циркулирует меньше пыли.