Ниже приведены советы и рекомендации, следуя которым, домовладельцы смогут подобрать оптимальную систему отопления и оптимизировать ее работу.

Экономия энергии благодаря использованию решений Danfoss для систем отопления
Здесь собраны советы, которые позволят сэкономить энергию. Прежде чем выбрать подходящее решение для отопления дома, следует учесть, что в Европе расходы на теплоснабжение составляют большую часть ежегодных платежей за энергоресурсы. В некоторых странах они достигают 70 % от общей суммы. Оставшиеся 30 % расходов приходится на горячее водоснабжение в домах.

Подготовка к зиме: обеспечьте себя теплом и экономьте энергию в холодное время года
Домовые системы отопления практически не использовались в летнее время, но до наступления холодов их необходимо подготовить к зиме. Обеспечьте себя теплом, повысьте уровень комфорта и сэкономьте энергию!

Пять причин для модернизации системы отопления
Реновация дома может оказаться дорогостоящим и длительным процессом. Но при модернизации системы отопления период окупаемости часто значительно короче, так как сравнительно скромные инвестиции дают ощутимую экономию энергии.

Отопление дома завтрашнего дня
Новое приложение Danfoss Link™ позволяет управлять отоплением в доме, где бы вы ни находились. Единственная в своем роде система Living by Danfoss позволяет без труда управлять радиаторными термостатами и теплым полом.