Умное отопление Smart Heating для управления работой системы отопления

  • Обзор

Отопление дома завтрашнего дня

Умное отопление всегда поддерживает комфортную температуру. В доме будет тепло и уютно к вашему возвращению. Вы также можете экономить энергию в ночное время или в период отсутствия. Попробуйте решения Danfoss и насладитесь абсолютным комфортом. 

Поскольку 90 % времени мы проводим в помещениях, необходимо поддерживать в них оптимальный комфорт. С системами умного отопления Danfoss в доме можно создать идеальный климат.

Настройте отопление в соответствии с вашим распорядком дня:

  • Утром: еще до того как вы проснетесь, система умного отопления автоматически повысит температуру в комнате, чтобы начало дня было приятным.
  • Днем: пока вас нет дома, умное отопление понизит температуру в комнатах, чтобы сократить потребление энергии.
  • Ночью: температура автоматически понизится для дополнительной экономии энергии.
  • Пока вы в отъезде: укажите дату отъезда и возвращения, об остальном позаботится приложение. Когда вы вернетесь, дом встретит вас теплом и уютом.

Как мы можем помочь вам

Повышенный уровень комфорта обеспечивается нужной температурой в нужное время

До 30 % экономии энергии благодаря регулировке температуры в соответствии с распорядком дня

Легкость использования благодаря удобному пользовательскому интерфейсу и управлению со смартфона

Преимущества использования умного отопления

Домашнюю систему отопления всегда можно оптимизировать. Сделайте ваш дом уютнее и сократите потребление энергии, настроив отопление в соответствии с распорядком дня.