Частные дома

  • Обзор
  • Применения

На теплоснабжение затрачивается большая часть энергии, потребляемой в домах на одну-две семьи.

В большинстве домов имеется значительный потенциал для экономии энергии за счет модернизации системы теплоснабжения и оптимизации управления ее работой.
Что касается объектов нового строительства, в таких домах уже на этапе проектирования важно предусмотреть использование высокопроизводительного оборудования для систем теплоснабжения. Оно должно быть максимально энергоэффективным и обеспечивать высокий уровень комфорта для домовладельцев.

 

Компания Danfoss рекомендует использовать высокоэффективное оборудование для систем теплоснабжения, которое поможет значительно сократить потребление энергии, снизить уровень выбросов, а также затраты на реализацию проектов нового строительства и реновации. К указанному оборудованию относятся, например, радиаторные термостаты, водяные или электрические системы теплого пола, тепловые насосы, интеллектуальные решения для систем отопления, которые позволяют индивидуально регулировать микроклимат. Все домовладельцы заинтересованы в поддержании комфортной температуры в помещении при одновременном максимальном повышении энергоэффективности системы.

Как мы можем помочь вам

Комфортные условия в помещении

Высокая энергоэффективность ведет к снижению затрат на теплоснабжение

Простота установки, сервисного и технического обслуживания

Управление работой системы теплоснабжения

Применения

  • Горячая вода для бытовых нужд
    Системы горячего водоснабжения для бытовых нужд производства Danfoss предусматривают все необходимое для водоподготовки, аккумулирования, создания гидравлической увязки, регулирования и регистрации температуры в системах ГВС нежилых зданий и многоквартирных жилых домов. Смонтированные системы отличаются высокой производительностью, обеспечивают комфортные условия в помещении и соблюдение гигиенических требований, а также максимальную защиту от бактерии легионеллы.
  • Защита от замерзания и снега
    Решения Danfoss используются в системах защиты от замерзания на парковках, в гаражах, на лестницах, тротуарах и других поверхностях на уровне земли, где в зимнее время возможно негативное воздействие погодных условий. Системы защиты от замерзания Danfoss включают в себя все необходимые изделия, такие как кабели или нагревательные маты, специальные регуляторы и монтажные принадлежности.
  • Источник энергии для отопления и охлаждения
    Использование изделий Danfoss позволяет сократить расходы и обеспечить здание чистым, малошумным и надежным источником тепла. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и компонентов для котлов, тепловых насосов и чиллеров. Все они оснащены средствами управления, просты в установке и не требуют сложных пусконаладочных работ.
  • Радиаторные термостаты и клапаны
    Компания Danfoss старается обеспечить профессиональных монтажников всем необходимым для качественного обслуживания клиентов. Помимо множества других преимуществ в этом плане, мы предоставляем лучшие на рынке гарантийные условия на ручные и электронные радиаторные термостаты и клапаны.
  • Регулирование температуры воздуха в помещении
    Радиаторные термостаты и системы регулирования температуры воздуха в помещении предназначены для компенсации различий в требованиях к обогреву помещений. Для этого температура в каждой комнате поддерживается на уровне, который устанавливает сам жилец.
  • Системы водяного теплого пола
    Компания Danfoss — ваш лучший партнер для обустройства системы водяного теплого пола. Благодаря широкому выбору изделий для систем теплого пола (включая панели, трубы, коллекторы, смесительные узлы и регуляторы температуры воздуха в помещении) можно создать высококачественную систему как для нового дома, так и для проекта реновации.