Регулирование температуры воздуха в помещении

  • Обзор
  • Продукты

Более комфортные условия при меньших усилиях благодаря интеллектуальному регулированию температуры

Требования по отоплению помещений, квартир и в целом зданий постоянно меняются в зависимости от температуры наружного воздуха и предпочтений самих жильцов. Радиаторные термостаты и системы регулирования температуры воздуха в помещении предназначены для компенсации этих изменений: температура в каждой комнате поддерживается на уровне, который устанавливает сам жилец.

 

Компания Danfoss предлагает решения для регулирования температуры воздуха в частных или многоквартирных домах, в которых используются различные источники теплоснабжения.

Как мы можем помочь вам

Модернизация системы отопления
Использование современных средств регулирования температуры повышает уровень комфорта в здании, а также шансы владельца на сдачу его в аренду или продажу по привлекательной цене.

Реновация без проблем
Неисправность или отсутствие термостатов может приводить к тому, что арендаторы будут стремиться платить меньше. Замена или установка новых термостатов выполняется быстро и просто, даже когда жильцы находятся дома.

Использование системы теплого пола
В новых домах все чаще для отопления используются системы водяного теплого пола.

Продукты

  • Danfoss Icon
    Danfoss Icon

    Платформа Danfoss IconTM — это передовое решение для управления отоплением и охлаждением через систему водяного теплого пола. Комнатные термостаты выглядят как обычные выключатели и впишутся в любой интерьер. Модульная конструкция центральных устройств управления открывает богатые возможности: например, предусмотрены беспроводная связь и управление через приложение.

  • Термоголовки и термостатические элементы — Danfoss
    Термостатические элементы

    Радиаторные терморегуляторы Danfoss поддерживают заданную температуру в каждой комнате и помогают снизить потребление энергии.